Conversione: REALE, LREALE Permalink

Se il numero in virgola mobile rientra nell'intervallo di valori del tipo di dati di destinazione, la conversione funziona allo stesso modo su tutti i sistemi.

Se il numero in virgola mobile supera il limite dell'intervallo, i primi byte del numero non vengono presi in considerazione.

Gli operatori convertono un numero in virgola mobile nei tipi di dati specificati e restituiscono un valore convertito. Se applicabile, la conversione viene arrotondata.

Nel caso di una conversione REAL_TO_<tipo di destinazione>, il valore viene prima convertito in UDINT e solo in seguito viene lanciato nel tipo di destinazione.

Nel caso della conversione LREAL_TO_<tipo di destinazione>, il valore viene prima convertito in ULINT e solo in seguito viene lanciato nel tipo di destinazione.

Sintassi della chiamata: REAL_TO_<tipo target>(<operando>), LREAL_TO_<tipo target>(<operando>)

Operando

Tipo

Descrizione

Variabile o letterale

REALE, LREALE

REALE, LREALE

Operatore: REAL/LREAL_TO_<tipo target>

Operatore: REALE

Operatore: LREALE

Esempio

Valore di ritorno

REALE_A___UXINT

LREAL_TO___UXINT

REAL_TO___UXINT(1.234)
LREAL_TO___UXINT(0.987654321)

1

1

__UXINT, __XINT, __XWORD

REAL_TO___XINT

LREAL_TO___XINT

__UXINT, __XINT, __XWORD

REALE_A___XWORD

LREAL_TO___XWORD

__UXINT, __XINT, __XWORD

REAL_TO_BIT

LREAL_TO_BIT

BIT

REALE_DA_BOOL

LREALE_DA_BOOL

LREAL_TO_BOOL(0.987654321)

VERO

BOOL

REAL_TO_BYTE

LREAL_TO_BYTE

REAL_TO_BYTE(1.234)
LREAL_TO_BYTE(0.987654321)

1

Intero

DATA_REALE

LREAL_TO_DATE

REAL_TO_DATE(1.234)
LREAL_TO_DATE(0.987654321)

D#1970-1-1

Tipo di dati: DATA

REALE_DA_DINT

LREALE_DA_DINT

REAL_TO_DINT(1.234)

1

Intero

REAL_TO_DT

LREAL_TO_DT

REAL_TO_DT(1.234)

D#1970-1-1-0:0:1

Tipo di dati: DATA

REALE_DA_DWORD

LREAL_TO_DWORD

REAL_TO_DWORD(1.234)

32#1

Intero

REALE_DA_INT

LREAL_TO_INT

REAL_TO_INT(-1.5)

-2

Intero

REALE_DA_DATA

LREAL_TO_LDATE

REAL_TO_LDATE(1.234)

DT#1970-1-1

Internamente, viene prima trasformato in ULINT e poi il valore viene restituito come data.

REAL_TO_LDT

LREAL_TO_LDT

LREAL_TO_DT(0.987654321)

D#1970-1-1-0:0:1

Tipo di dati di destinazione: LDATE_AND_TIME

Tipo di dati: DATA

REALE_DA_LINT

LREAL_TO_LINT

REAL_TO_LINT(1.234)

1

Intero

REAL_TO_LTOD

LREAL_TO_LTOD

Tipo di dati: DATA

REALE_DA_LREALE

-

REAL_TO_LREAL(1.234)

1.234

REALE, LREALE

REAL_TO_LTIME

LREAL_TO_LTIME

Internamente, viene prima trasformato in ULINT e poi il valore viene restituito come in ns.

Tipo di dati: TEMPO, LTIME

REAL_TO_LWORD

LREAL_TO_LWORD

Intero

-

LREALE_DA_REALE

REAL_TO_SINT

LREAL_TO_SINT

Intero

REAL_TO_STRING

LREAL_TO_STRINGA

REAL_TO_STRING(1.234)

'1.234'

STRINGA

REALE_AL_TEMPO

LREAL_TO_TIME

REAL_TO_TIME(1.234)

T#1ms

Internamente, viene prima trasformato in ULINT e quindi il valore viene restituito come in ms.

Tipo di dati: TEMPO, LTIME

REALE_DA_TOD

LREAL_TO_TOD

REAL_TO_TOD(1.234)

TOD#0:0:0.001

Internamente, viene prima trasformato in UDINT e poi il valore viene restituito come TOD.

Sintassi: TOD#hh:mm:ss.sss

Tipo di dati: DATA

REALE_DA_UDINT

LREAL_TO_UDINT

Intero

REALE_DA_UNO

LREAL_TO_UINT

Intero

REALE_DA_ULINT

LREAL_TO_ULINT

Intero

REALE_DA_USINT

LREAL_TO_USINT

Intero

PAROLA_REALE

LREAL_TO__WORD

REAL_TO_WORD(1.2345678E11)

1

Intero

DA_VERO_A_STRINGA

LREAL_TO_WSTRING

REAL_TO_WSTRING(1.23456789E11)

"1.234"

VITE