Comando 'Watch' - 'Watch All Forces' (Sorvegliare tutte le forze)Permalink

Simbolo: _cds_icon_watch_all_forces

Funzione: Il comando apre la vista «Watch All Forces», che è un tipo speciale di lista di controllo.

Chiama: Barra dei menu: «Visualizza  Guarda  Guarda tutte le forze»

Requisito: Un progetto è in modalità offline o online.

La vista contiene tutte le variabili attualmente preparate per la forzatura e tutte le variabili forzate dell'applicazione in un unico elenco. Nell'elenco sono possibili azioni che sono possibili anche in altri elenchi di sorveglianza. Inoltre, i seguenti comandi sono disponibili nella casella di riepilogo «Unforce» della vista:

Tab. 632: «Guarda tutte le forze»

Vista tabellare di tutte le variabili forzate dell'applicazione, incluse le variabili preparate per la forzatura

«Espressione»

Nome della variabile

«Tipo di dati»

Tipo di dati della variabile

«Valore»

Valore attualmente forzato della variabile

«Valore preparato»

Valore preparato per la forzatura

«Valore sovrascritto all'inizio del ciclo»

Per gli ingressi, il valore effettivo viene già sovrascritto dal valore di forza prima dell'esecuzione del codice applicativo. Di conseguenza, questo è il valore forzato.

Per le uscite, questo è il valore forzato.

«Valore sovrascritto a fine ciclo»

Per le uscite, questo è il valore che viene calcolato nel ciclo. Tuttavia, questo valore viene sovrascritto dal valore della forza alla fine del ciclo.

Per gli ingressi, questo è il valore forzato.

  • «Non forzare e mantenere tutti i valori selezionati»: Per tutte le voci selezionate nell'elenco, le variabili saranno impostate sul valore forzato e la forzatura sarà revocata.

  • «Annullamento e ripristino di tutti i valori selezionati»: Per tutte le voci selezionate nell'elenco, le variabili verranno ripristinate ai valori che avevano prima di essere forzate e la forzatura verrà annullata.