Comando 'Aggiorna variabili strutturate'Permalink

Simbolo: _cds_icon_write_recipe

Funzione: Questo comando apre la finestra di dialogo «Update Structured Variables».

Chiama: Menu principale «Ricette».

In questa finestra di dialogo è possibile aggiornare le definizioni delle ricette se la dichiarazione di una variabile strutturata o di un blocco è stata modificata. Ad esempio, se la dimensione di un array viene modificata, è possibile aggiungere o rimuovere automaticamente le voci nella definizione della ricetta.

Tab. 541: Finestra di dialogo 'Aggiornare le variabili strutturate'

«Rimuovere le variabili non esistenti»

_cds_icon_option_activated: Le variabili vengono rimosse dalla definizione della ricetta quando non esistono più nel progetto a causa della modifica di un elemento strutturato.

«Aggiornare le istanze di strutture e blocchi funzione»

_cds_icon_option_activated: Se la dichiarazione di una struttura o di un blocco funzione è estesa e disponibile nella definizione di ricetta con un'istanza, le rispettive variabili vengono aggiunte alla definizione di ricetta.

«Aggiornare le dimensioni delle istanze della matrice»

_cds_icon_option_activated: Se la dimensione di un array è estesa e disponibile nella definizione di ricetta con un'istanza, le rispettive variabili vengono aggiunte alla definizione di ricetta.

«Aggiornare gli elenchi di variabili globali contenute»

_cds_icon_option_activated: Se la dichiarazione di un elenco di variabili globali è estesa e disponibile nella definizione di ricetta con un'istanza, le rispettive variabili vengono aggiunte alla definizione di ricetta.

«Aggiornamento dei programmi contenuti»

_cds_icon_option_activated: Se la dichiarazione di un programma viene estesa e istanziata nella definizione di ricetta, le rispettive variabili vengono aggiunte alla definizione di ricetta.