Comando 'Lettore di dispositivi'Permalink

Funzione: Il comando apre la finestra di dialogo standard «Select Device» e legge le informazioni sulla licenza e sul prodotto del controllore selezionato. Le informazioni sulla licenza e sul prodotto vengono visualizzate nella finestra di dialogo «Device Reader».

Chiama: Barra dei menu: «Strumenti»

Requisiti: Non esistono applicazioni sul controllore.

Se il comando viene selezionato anche se esiste un'applicazione sul controllore, una finestra di dialogo chiede all'utente se tutte le applicazioni devono essere rimosse dal controllore. Quando l'utente fa clic su «No» a questa finestra di dialogo, il comando «Device Reader» viene interrotto.

Tab. 671: Dialogo «Lettore di dispositivi»

«Stato delle funzioni disponibili del dispositivo»

«Prodotto»

CODESYS prodotto (esempio: ‎SoftMotion‎)

«Caratteristica»

Caratteristiche del prodotto

Esempio: ‎CNC‎ è una caratteristica di ‎SoftMotion‎.

«Licenza attiva/conteggio »

‎Yes‎: Esiste una licenza per la funzione.

‎No‎: Non esiste una licenza per la funzione.

«Conte»: Numero di licenze