TU551-CS31 e TU552-CS31 per la comunicazione CS31 interfaccia moduliPermalink

  • TU551-CS31, unità terminale bus CS31, 24 V CC, morsetti a vite

  • TU552-CS31, unità terminale bus CS31, 24 V DC, terminali a molla

  • TU552-CS31-XC, unità terminale bus CS31, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

TU551-01

1

Bus I/O (10 pin, femmina) per collegare altre unità terminali

2a

Spina (2x 25 pin) per collegare i moduli I/O inseriti

2b

Spina (2x 19 pin) per collegare i moduli I/O inseriti

3

Inserendo un cacciavite in questo punto è possibile allontanare le unità terminale vicine

4

2 fori per il montaggio a parete

5

Interfaccia bus CS31

6

30 morsetti per segnali e tensione di alimentazione di processo

7

Guida DIN

Assegnazione dei PIN per l'interfaccia bus

TU552_CS31_Bus

R1

Resistenza + (di fine linea)

R2

Resistenza - (di fine linea)

B1

Bus CS31 +

B2

Bus CS31 -

FE

Terra funzionale

B1

Bus CS31 +

B2

Bus CS31 -

FE

Terra funzionale

UP

Tensione di processo 24 V CC

ZP

Tensione di processo 0 V

I moduli di interfaccia di comunicazione CS31 si inseriscono nell'unità terminale. Una volta inseriti correttamente, sono protetti da due serrature meccaniche. Tutti i collegamenti sono stabiliti attraverso l'unità terminale, il che consente di rimuovere e sostituire i moduli di interfaccia di comunicazione CS31 senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale.

Le unità terminali TU551-CS31 e TU552-CS31 sono progettate specificamente per l'uso con i moduli di interfaccia di comunicazione S500 CS31 che incorporano solo ingressi/uscite o segnali di interfaccia a 24 V CC.

Versione XC

XC = eXtreme Condizioni

TU5xx-XC

Condizioni estreme

Condizioni estreme

Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno Snowflake, 1_4 segno per versione XC.

La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.

Terminali

Terminali a vite

Terminali a molla

Conduttore

TU508-2

Cacciavite

Conduttore

TU508-3

Cacciavite (apre il terminale)

I terminali 1,8 ... 4,8 e 1,9 ... 4.9 sono interconnessi elettricamente all'interno dell'unità terminale.

I morsetti hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo inserito:

  • Terminali 1,8 ... 4.8: tensione di processo UP = +24 V DC

  • Terminali 1.9 ... 4.9: tensione di processo ZP = 0 V

L'assegnazione degli altri morsetti dipende dal modulo bus CS31 inserito.

La tensione di alimentazione di 24 V CC per i circuiti del modulo proviene da ZP e UP.