TU531 e TU532 per moduli I/OPermalink

  • TU531, unità terminale I/O, 120/230 V CA, terminali a vite

  • TU532, unità terminale I/O, 120/230 V CA, terminali a molla

  • TU532-XC, unità terminale I/O, 120/230 V CA, terminali a molla, versione XC

  • TU532-H, unità terminale I/O, hot swap, 120/230 V CA, terminali a molla

  • TU532-H-XC, unità terminale I/O, hot swap, 120/230 V CA, terminali a molla, versione XC

TU531-01

1

Bus I/O (10 pin, maschio) per collegare l'unità terminale precedente, la base di connessione della CPU o il modulo di interfaccia di comunicazione all'unità terminale

2

Bus I/O (10 pin, femmina) per collegare altre unità terminali

3a

Spina (2x 25 pin) per collegare i moduli I/O inseriti

3b

Spina (3x 19 pin) per collegare i moduli I/O inseriti

4

Inserendo un cacciavite in questo punto è possibile allontanare le unità terminali I/O vicine

5

Fori per il montaggio con viti

6

40 morsetti per segnali e tensione di alimentazione di processo

7

Guida DIN

8

Il bordo bianco indica la capacità di sostituzione a caldo dell’unità terminale

I moduli di ingresso/uscita (moduli I/O) si collegano all'unità terminale I/O. Una volta inseriti correttamente, sono protetti da due serrature meccaniche. Tutti i collegamenti sono stabiliti attraverso l'unità terminale, il che consente di rimuovere e sostituire i moduli I/O senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale.

Le unità terminali TU531 e TU532 sono progettate specificamente per l'uso con i moduli I/O AC500/S500 che incorporano 115 V AC ... Ingressi 230 V CA e/o uscite a relè 120/230 V CA.

Versione XC

XC = eXtreme Condizioni

TU5xx-XC

Condizioni estreme

Condizioni estreme

Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno Snowflake, 1_4 segno per versione XC.

La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.

Terminali

Terminali a vite

Terminali a molla

Conduttore

TU508-2

Cacciavite

Conduttore

TU508-3

Cacciavite (apre il terminale)

I terminali 1,8 ... 4,8 e 1,9 ... 4.9 sono interconnessi elettricamente all'interno dell'unità terminale.

I morsetti hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo inserito:

  • Terminali 1,8 ... 4.8: tensione di alimentazione di processo UP = +24 V DC

  • Terminali 1.9 ... 4.9: tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V

L'assegnazione degli altri terminali dipende dal modulo di interfaccia di comunicazione inserito (vedere la descrizione del modulo utilizzato).

La tensione di alimentazione di 24 V CC per i circuiti del modulo proviene dal bus di espansione I/O (bus I/O).