TU520-ETH per PROFINET moduli di interfaccia di comunicazionePermalink

  • TU520-ETH, 2 interfacce RJ45 per il collegamento alla rete PROFINET, 3 connettori rimovibili per sistemi bus

  • TU520-ETH-XC, 2 interfacce RJ45 per il collegamento alla rete PROFINET, 3 connettori estraibili per sistemi bus, versione XC

TU520-ETH-01

1

Bus I/O (10 pin, femmina) per collegare la prima unità terminale

2a

Spina (2x 25 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione PROFINET inserito

2b

Spina (3x 19 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione PROFINET inserito

3

Inserendo un cacciavite in questo punto è possibile allontanare l’unità terminale I/O PROFINET dall'unità terminale I/O adiacente

4

2 fori per il montaggio a parete

5

3 connettori rimovibili per collegare i sistemi bus subordinati

6

2 interfacce RJ45 con LED di indicazione per il collegamento alla rete PROFINET

7

6 morsetti a molla per la tensione di alimentazione di processo (UP)

8

Guida DIN

I moduli di interfaccia di comunicazione PROFINET si inseriscono nell'unità terminale PROFINET IO. Una volta inseriti correttamente, sono protetti da due serrature meccaniche. Tutte le connessioni sono stabilite attraverso l'unità terminale PROFINET IO, che consente di rimuovere e sostituire i moduli di interfaccia di comunicazione senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale PROFINET IO.

L'unità terminale TU520-ETH di PROFINET IO è progettata specificamente per l'uso con i moduli di interfaccia di comunicazione AC500/S500 PROFINET (ad esempio CI504-PNIO, CI506-PNIO).

Versione XC

XC = eXtreme Condizioni

TU5xx-XC

Condizioni estreme

Condizioni estreme

Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno Snowflake, 1_4 segno per versione XC.

La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Rischio di corrosione

Connettori e slot non utilizzati possono essere soggetti a corrosione se vengono utilizzati dispositivi XC in ambienti con nebbia salina.

Proteggere connettori e slot non utilizzati con tappi di protezione TA535 per dispositivi XC⮫ «TA535 - Cappucci di protezione per dispositivi XC».

Terminali a molla

Conduttore

TU508-3

Cacciavite (apre il terminale)

I terminali 1.0, 2.0, 3.0, 1.1, 2.1 e 3.1 sono interconnessi elettricamente all'interno dell'unità terminale PROFINET IO.

I terminali hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo di interfaccia di comunicazione PROFINET inserito:

  • Morsetti 1.0, 2.0 e 3.0: tensione di alimentazione di processo UP = +24 V DC

  • Morsetti 1.1, 2.1 e 3.1: tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V

L'assegnazione dei terminali del sistema bus dipende dal modulo di interfaccia di comunicazione PROFINET inserito (vedere la panoramica dei moduli di interfaccia di comunicazione Ethernet ).