TU517 e TU518 per moduli di interfaccia di comunicazione Permalink

  • TU517, unità terminale, 24 V CC, morsetti a vite

  • TU518, unità terminale, 24 V DC, terminali a molla

  • TU518-XC, unità terminale, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

TU518-01

1

Bus I/O (10 pin, femmina) per collegare la prima unità terminale

2a

Spina (2x 25 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione inserito

2b

Spina (2x 19 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione inserito

3

Inserendo un cacciavite in questo punto è possibile allontanare le unità terminali I/O vicine

4

2 fori per il montaggio a parete

5

10 morsetti per il collegamento con il sistema bus

6

30 morsetti per segnali e tensioni di alimentazione di processo (UP e UP3)

7

Guida DIN

I moduli di interfaccia di comunicazione si inseriscono nell'unità terminale. Una volta inseriti correttamente, sono protetti da due serrature meccaniche. Tutti i collegamenti sono stabiliti attraverso l'unità terminale, il che consente di rimuovere e sostituire i moduli di interfaccia di comunicazione senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale.

Versione XC

XC = eXtreme Condizioni

TU5xx-XC

Condizioni estreme

Condizioni estreme

Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno Snowflake, 1_4 segno per versione XC.

La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.

Terminali

Terminali a vite

Terminali a molla

Conduttore

TU508-2

Cacciavite

Conduttore

TU508-3

Cacciavite (apre il terminale)

I terminali 2.8, 3.8, 2.9, 3.9 e 4.9 sono interconnessi elettricamente all'interno dell'unità terminale.

I terminali hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo di interfaccia di comunicazione inserito:

  • Morsetti 2.8 e 3.8: tensione di alimentazione di processo UP = +24 V DC

  • Morsetto 4.8: tensione di alimentazione di processo UP3 = +24 V DC

  • Morsetti 2.9, 3.9 e 4.9: tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V

L'assegnazione degli altri terminali dipende dal modulo di interfaccia di comunicazione inserito (vedere i moduli di interfaccia di comunicazione per CANopen e PROFIBUS).