-
TU507-ETH, unità terminale Ethernet, 24 V CC, morsetti a vite
-
TU508-ETH, Ethernet unità terminale, 24 V DC, terminali a molla
-
TU508-ETH-XC, Ethernet unità terminale, 24 V DC, terminali a molla, versione XC

1
Bus I/O (10 pin, femmina) per collegare la prima unità terminale
2a
Spina (2x 25 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione Ethernet inserito
2b
Spina (3x 19 pin) per collegare il modulo interfaccia di comunicazione Ethernet inserito
3
Inserendo un cacciavite in questo punto è possibile allontanare le unità terminale vicine
4
2 fori per il montaggio a parete
5
2 interfacce RJ45 con LED di indicazione per il collegamento alla rete Ethernet
6
30 morsetti per segnali e tensioni di alimentazione di processo (UP e UP3)
7
Guida DIN
I moduli di interfaccia di comunicazione Ethernet si inseriscono nell'unità terminale Ethernet. Una volta posizionati correttamente, sono bloccati da due serrature meccaniche. Tutti i collegamenti sono effettuati attraverso l'unità terminale Ethernet, il che consente di rimuovere e sostituire i moduli dell'interfaccia di comunicazione Ethernet senza disturbare il cablaggio dell'unità terminale Ethernet.
Le unità terminali Ethernet TU507-ETH e TU508-ETH sono progettate specificamente per l'uso con i moduli di interfaccia di comunicazione AC500/S500 Ethernet (ad esempio CI501-PNIO).
Versione XC
XC = eXtreme Condizioni

Condizioni estreme
Condizioni estreme
Le unità terminali per l'uso in condizioni ambientali estreme non hanno
segno per versione XC.
La figura 4 nella N. di parte 1SAP4... (etichetta) identifica la versione XC.
Terminali
|
Terminali a vite |
Terminali a molla |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Conduttore |
![]() |
Cacciavite |
Conduttore |
![]() |
Cacciavite (apre il terminale) |
I terminali 1.8 e 2.8 e 1.9, 2.9 e 3.9 sono interconnessi elettricamente all'interno dell'unità terminale e hanno sempre la stessa assegnazione, indipendentemente dal modulo inserito:
Terminali 1.8 e 2.8: Tensione di alimentazione di processo UP = +24 V CC
Terminale 3.8: Tensione di alimentazione di processo UP3 = +24 V DC
Terminali 1.9, 2.9 e 3.9: Tensione di alimentazione di processo ZP = 0 V
L'assegnazione degli altri terminali dipende dal modulo di interfaccia di comunicazione inserito.




AVVISO

Rischio di corrosione
Connettori e slot non utilizzati possono essere soggetti a corrosione se vengono utilizzati dispositivi XC in ambienti con nebbia salina.
Proteggere connettori e slot non utilizzati con tappi di protezione TA535 per dispositivi XC⮫ «TA535 - Cappucci di protezione per dispositivi XC».