TA5400-SIM - Simulatore di ingressoPermalink

  • Simulatore di ingresso TA5400-SIM per 6 ingressi digitali 24 V CC

  • Da utilizzare con i moduli processore AC500-eCo

TA5400-SIM_with_Numbers

1

Contatti per collegare il simulatore di ingresso al blocco morsetti dei connettori I/O

2

6 switch per gli ingressi digitali DI0 ... DI5 (0 significa switch aperto, 1 significa switch chiuso)

3

Connettore a vite per alimentazione

4

Connettori a vite per connettori I/O

Scopo previsto

TA5400-SIM

TA5400-SIM

Il simulatore di ingresso TA5400-SIM è destinato esclusivamente a scopi di test e formazione per i moduli processore AC500-eCo PM50x2.

Non è consentito il funzionamento continuo in un sistema produttivo.

Il simulatore di ingresso TA5400-SIM può essere utilizzato solo con morsettiere a vite.

Il simulatore di ingresso TA5400-SIM non deve essere utilizzato con morsettiere a molla.

Condizioni ambientali per test e addestramento

Condizioni ambientali per test e addestramento

Per non compromettere la funzionalità del prodotto, evitare qualsiasi tipo di influsso ambientale di disturbo:

  • disturbi meccanici

  • influenze climatiche

Assicurarsi che i parametri rientrino nell'intervallo normale:

  • temperatura

  • pressione dell'aria

  • umidità

  • altitudine

Il simulatore di ingressi TA5400-SIM può simulare 6 segnali di ingresso digitali a 24 V CC sugli ingressi digitali I0 ... I5 di I/O onboard.

Con il simulatore di ingressi TA5400-SIM, gli ingressi digitali 24 V CC I0 ... I5 può essere disattivato e attivato separatamente:

  • Se la leva dell'interruttore si trova sul lato destro (1), l'ingresso è ON.

  • Se la leva dell'interruttore si trova sul lato sinistro (0), l'ingresso è disattivato.

Dimensioni

TA54500-SIM_Dimensions

Le dimensioni sono in mm e tra parentesi in pollici.

Schema elettrico

Il diagramma qui sotto mostra il collegamento del simulatore di ingresso TA5400-SIM.

TA5400-02
AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Rischio di danni al simulatore di ingresso TA5400-SIM!

Non rimuovere mai il blocco morsetti quando il simulatore di ingresso TA5400-SIM è collegato.

Non applicare forze meccaniche al simulatore di ingresso quando è collegato al blocco morsetti.

In entrambi i casi il simulatore di ingresso potrebbe venire danneggiato.

Montaggio

Inserimento del simulatore di ingresso

  1. Assicurarsi che l’alimentazione del modulo processore sia spenta.

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE
    ATTENZIONE
    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    Rischio di danni ai moduli PLC!

    I moduli PLC possono essere danneggiati da sovratensioni e cortocircuiti.

    Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di iniziare gli interventi sul sistema.

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE
    ATTENZIONE
    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    Rischio di danni al simulatore di ingresso e/o ai moduli PLC!

    • Non collegare mai tensioni >24 V CC al blocco morsetti del simulatore di ingresso.

    • Il simulatore di ingresso può essere usato solo con i moduli processore Pm50x2 di AC500-eCo.

      Non utilizzare mai il simulatore di ingresso con altri dispositivi.

    • Il simulatore di ingresso può essere utilizzato solo con connettori a vite.

    • Il simulatore di ingresso è destinato solo per scopi di test e formazione.

      Non utilizzarlo mai all’interno di sistemi produttivi.

  2. Assicurarsi che tutti i morsetti degli I/O su scheda siano completamente aperti.

  3. Inserire il simulatore di ingresso TA5400-SIM nei connettori a vite come mostrato in figura.

    TA5400-SIM
  4. Serrare tutte le viti dei connettori I/O su scheda.

  5. Assicurarsi che tutti gli switch siano in stato OFF (0).

  6. Collegare 24 V CC all'alimentazione di TA5400-SIM (L+ e M). Serrare le viti.

  7. Collegare i fili dell'alimentazione del modulo processore (24 V CC)⮫ «Assegnazione pin».

Smontaggio

Rimozione del simulatore di ingresso

  1. Assicurarsi che l’alimentazione del modulo processore sia spenta.

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE
    ATTENZIONE
    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    ATTENZIONE

    Rischio di danni ai moduli PLC!

    I moduli PLC possono essere danneggiati da sovratensioni e cortocircuiti.

    Assicurarsi che tutte le fonti di tensione (tensione di alimentazione e di processo) siano disinserite prima di iniziare gli interventi sul sistema.

  2. Scollegare i fili di alimentazione di TA5400-SIM (24 V CC) con un cacciavite a lama piatta dal blocco morsetti per l’alimentazione (L+ e M).

  3. Allentare tutte le viti dei connettori I/O su scheda.

  4. Rimuovere il simulatore di ingresso tirandolo verso sinistra.

Dati tecnici

I dati di sistema di AC500-eCo si applicano ⮫ «Dati del sistema AC500-eCo»

Di seguito vengono quindi documentati solo i dettagli aggiuntivi.

Tab. 420: Dati tecnici del modulo

Parametro

Valore

Tensione di alimentazione di processo

Connessioni

Terminale (L+) per +24 V DC e terminale (M) per 0 V DC

Valore nominale

24 V CC

Ondulazione massima

5 %

Peso

18 g

Posizione di montaggio

Orizzontale o verticale

Dati per l'ordine

N. di parte

Descrizione

Fase del ciclo di vita del prodotto *)

1SAP 187 600 R0001

TA5400-SIM, simulatore di ingresso per PM50x2

Active

*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.