TA5300-CVR - Coperchio dello slot della scheda opzionale Permalink

Scopo previsto

Le coperture degli slot della scheda opzionale TA5300-CVR per i moduli processore PM50xx sono necessarie per proteggere gli slot della scheda opzionale non utilizzati.

TA5300-CVR_Collection_Chapter
ATTENZIONE

ATTENZIONE
ATTENZIONE
ATTENZIONE

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Rischio di lesioni e danni al prodotto!

Quando la scheda opzionale non è inserita, montare sempre il coperchio dello suo slot.

Se il coperchio dello slot della scheda opzionale va perso, ordinare il ricambio TA5300-CVR (1SAP187500R0001).

Non accendere mai la CPU con lo slot della scheda opzionale scoperto, altrimenti si possono causare gravi lesioni e/o danneggiare il prodotto.

I moduli processore AC500-eCo sono forniti di serie con coperchi degli slot per le schede opzionali.

Prima di inserire la scheda opzionale, occorre rimuovere il coperchio del suo slot .

I coperchi degli slot della scheda opzionale TA5300-CVR sono disponibili come parti di ricambio.

Dimensioni

TA5300-CVR_Dimensions

Le dimensioni sono in mm e tra parentesi in pollici.

Inserimento del coperchio dello slot della scheda opzionale

TA5300-CVR_Assembly
  1. Premete il coperchio dello slot della scheda opzionale per inserirlo nello slot della scheda opzionale non utilizzata del modulo processore PM50xx.

  2. Il coperchio dello slot della scheda opzionale deve essere inserito nello slot della scheda opzionale non utilizzata.

Rimozione del coperchio dello slot della scheda opzionale

TA51xx_Disassembly
  1. Premere il lato del coperchio dello slot della scheda opzionale inserita.

  2. Allo stesso tempo, estrarre il coperchio dello slot della scheda opzionale dallo slot della scheda opzionale del modulo processore PM50xx.

Dati tecnici

I dati di sistema di AC500-eCo si applicano ⮫ «Dati del sistema AC500-eCo»

Di seguito vengono quindi documentati solo i dettagli aggiuntivi.

Parametro

Valore

Peso

47 g

Dimensioni

42,1 mm x 30,8 mm x 23,55

Dati per l'ordine

N. di parte

Descrizione

Fase del ciclo di vita del prodotto *)

1SAP 187 500 R0001

TA5300-CVR: coperchio slot scheda opzionale, parte in plastica rimovibile, 6 pezzi per unità di imballaggio

Active

*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.