Accessorio per etichettare i moduli AC500 e S500.

1
Modulo senza etichetta di plastica TA525
2
Modulo con etichetta in plastica TA525
Scopo
Le etichette in plastica sono adatte all'etichettatura dei moduli AC500 e S500 (CPU, moduli di comunicazione e moduli I/O). Le piccole parti in plastica possono essere scritte con una normale penna impermeabile.
Istruzioni per la manipolazione
Le etichette di plastica vengono inserite con una leggera pressione. Per lo smontaggio, si inserisce un piccolo cacciavite sul bordo inferiore del modulo.
Dati tecnici
|
Parametro |
Valore |
|
|---|---|---|
|
Utilizzo |
Per l'etichettatura dei moduli AC500 e S500 |
|
|
Montaggio |
Inserimento con una leggera pressione |
|
|
Smontaggio |
Con un piccolo cacciavite |
|
|
Ambito di consegna |
10 pezzi |
|
|
Peso |
1 g per pezzo |
|
|
Dimensioni |
8 mm x 20 mm x 5 mm |
|
Dati per l'ordine
|
N. di parte |
Descrizione |
Fase del ciclo di vita del prodotto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 700 R0001 |
TA525, Set di 10 etichette in plastica bianca |
Active |
*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.