TA523 - Montaggio di etichette a innestoPermalink

Per etichettare i canali dei moduli I/O S500.

TA523-01_new

1

Montaggio di etichette a innesto TA523

2

Etichette di plastica da inserire nel supporto

Scopo

Il supporto per etichette a innesto è utilizzato per contenere 4 etichette di plastica, sulle quali è possibile scrivere il significato dei canali di I/O dei moduli I/O. Il supporto è trasparente, in modo che, una volta agganciato al modulo, i LED possano trasparire.

Istruzioni per la manipolazione

Le etichette di plastica possono essere stampate da ‎⮫ TA523.doc.

Dati tecnici

Parametro

Valore

Utilizzo

Per l'etichettatura dei canali dei moduli I/O

Montaggio

Montaggio a scatto sul modulo

Peso

20 g

Dimensioni

82 mm x 67 mm x 13 mm

Dati per l'ordine

N. di parte

Descrizione

Fase del ciclo di vita del prodotto *)

1SAP 180 500 R0001

TA523, montaggio etichetta a innesto (10 pezzi)

Active

*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.