Scopo
Questo documento descrive solo la gestione dell'adattatore TA522 per la batteria CR2450. Per tutte le informazioni sulla gestione di una batteria primaria al litio tampone, consultare la documentazione del TA521.
In generale, i dispositivi AC500 vengono forniti senza celle primarie. Se si desidera una batteria al litio primaria (ad esempio per la memorizzazione della SRAM e il buffering dell'RTC quando il modulo processore non è alimentato), ordinare uno dei seguenti accessori:
-
TA521: batteria primaria al litio. È l'accessorio da montare direttamente nel vano della batteria primaria. TA521 è obbligatorio se si utilizza un modulo processore AC500 con variante XC. Il TA521 viene fornito con una batteria al litio primaria CR2450. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di TA521.
-
TA522: adattatore per batteria CR2450. È l'accessorio per un montaggio e una sostituzione più comodi di una batteria al litio primaria CR2450. Si noti che l'adattatore per la batteria CR2450 viene offerto e consegnato senza la batteria al litio primaria CR2450 (da non ordinare presso ABB).
Le seguenti batterie al litio CR2450 sono state testate e sono consigliate in combinazione con l'adattatore TA522:
|
Produttore |
Nome |
Capacità |
Temp. Gamma |
|---|---|---|---|
|
Renata |
CR2450N |
540 mAh |
-40 - +85 °C |
|
Maxell |
CR2450HR |
550 mAh |
-40 - +125 °C |




ATTENZIONE

Non utilizzare batterie al litio primarie non approvate, perché potrebbero causare la perdita di dati.
La CPU monitora il grado di scarica della batteria primaria. L'avviso viene emesso prima che le condizioni della batteria al litio primaria diventino critiche (circa 2 settimane prima). Una volta visualizzato il messaggio di avviso, la batteria al litio primaria deve essere sostituita il prima possibile.
Dopo l'installazione dell'adattatore per la batteria CR2450, accertarsi che la batteria al litio primaria venga riconosciuta correttamente dal dispositivo. Nell'Automation Builder sotto «Parametri CPU» -> «Controllare la batteria». Verificare che il valore sia impostato su «ON» e che sul dispositivo non sia visualizzato alcun errore della batteria al litio primaria (avviso E4).
Istruzioni per la manipolazione
-
Non cortocircuitare o ricaricare la batteria al litio primaria! Può causare un riscaldamento eccessivo e un'esplosione.
-
Sostituire la batteria al litio primaria con la tensione di alimentazione attivata per non rischiare di perdere i dati.
-
Smaltire l'adattatore per la batteria in conformità alle normative locali. (Nota: Il prodotto contiene lamiera di acciaio inossidabile nichelata, fili di rame, plastica)
-
Riciclare la batteria al litio primaria esaurita rispettando gli standard ambientali.
Durata della batteria al litio primaria
La durata della batteria al litio primaria è il tempo in cui la batteria al litio primaria può memorizzare i dati mentre il modulo processore non è alimentato. Finché il modulo del processore è alimentato, la batteria al litio primaria si scarica solo a causa della sua corrente di dispersione.
Per evitare un breve scaricamento della batteria al litio primaria, questa deve essere sempre inserita o sostituita mentre il modulo processore è sotto tensione; in questo modo la batteria al litio primaria viene riconosciuta correttamente e non si scarica in breve tempo.
Inserimento
Per garantire il funzionamento adeguato ed evitare la perdita di dati, l’inserimento o la sostituzione della batteria al litio primaria deve sempre essere effettuato con il sistema sotto tensione. Il buffering dei dati non è possibile senza la batteria al litio primaria e l'alimentazione allo stesso tempo.




AVVERTIMENTO

Rischio di incendio o esplosione!
L'uso di una batteria al litio primaria non corretta può causare un incendio o una esplosione.
-
Aprire il vano della batteria al litio primaria premendo verso il basso il piccolo meccanismo di blocco (premere nella direzione indicata dalla iteccia) e abbassando lo sportello. Lo sportello è fissato al pannello anteriore del modulo del processore e non può essere rimosso.
-
Rimuovere l'adattatore TA522 dalla confezione e inserire la batteria al litio primaria (tipo CR2450) nell'adattatore TA522.
-
Rispettare la polarità corretta secondo le indicazioni riportate sull'adattatore TA522 e sulla stessa batteria al litio primaria.
-
Inserire il connettore della batteria al litio primaria nella piccola porta di collegamento nel vano. Il connettore presenta una codifica per identificare la polarità corretta (rosso = polo positivo = sopra).
-
Inserire l’adattatore TA522 per la batteria CR2450 nel vano e spingerlo fino al fondo del vano.
-
Sistemare il cavo in modo da consentire la chiusura del coperchio.
-
Sollevare lo sportello e spingerlo in sede fino a quando il meccanismo di bloccaggio non scatta.
Per evitare perdite di dati o problemi, la batteria al litio primaria deve essere sostituita dopo 3 anni di utilizzo o il prima possibile dopo aver ricevuto l’avviso di "batteria al litio primaria scarica".
Per la sostituzione non usare una batteria al litio primaria più vecchia di 3 anni, non tenere la batteria al litio primaria in magazzino troppo a lungo.
Per visualizzare la carica della batteria al litio primaria, utilizzare il comando PLC Shell «Batt».
Sostituzione della batteria al litio primaria
Per garantire il funzionamento adeguato ed evitare la perdita di dati, l’inserimento o la sostituzione della batteria al litio primaria deve sempre essere effettuato con il sistema sotto tensione. Il buffering dei dati non è possibile senza la batteria al litio primaria e l'alimentazione allo stesso tempo.
-
Aprire il vano della batteria al litio primaria premendo verso il basso il piccolo meccanismo di blocco e abbassando lo sportello. Lo sportello è fissato al pannello anteriore del modulo del processore e non può essere rimosso.
-
Rimuovere la vecchia batteria al litio primaria TA521 o l'adattatore TA522 dal vano della batteria al litio primaria. Con un cacciavite rimuovere il piccolo connettore dalla presa. Cercare di evitare di tirarlo per il cavo.
-
Con un cacciavite estrarre la vecchia batteria al litio primaria dall'adattatore TA522 per batteria CR2450.
-
Sostituire la batteria al litio primaria di tipo CR2450.
-
Per l’inserimento della nuova batteria al litio primaria seguire le istruzioni precedenti⮫ «Inserimento».




ATTENZIONE

Rischio di esplosione!
Non aprire, ricaricare o smontare la batteria al litio primaria. Il tentativo di ricaricare la batteria al litio primaria provoca surriscaldamento e può causare esplosioni.
Evitare la vicinanza a fonti di calore e al fuoco e conservarle in un luogo asciutto.
Non cortocircuitare mai la batterie al litio primaria e non utilizzarla a polarità invertite. La batteria al litio primaria potrebbe surriscaldarsi ed esplodere. Evitare cortocircuiti involontari, non immagazzinare le batterie al litio primarie in contenitori metallici e non sistemarle su superfici metalliche. Le fuoriuscite di litio rappresentano un pericolo per la salute.
|
Parametro |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Tensione nominale |
3 V |
||
|
Capacità nominale |
560 mAh |
||
|
Protezione contro l'inversione di polarità |
Sì, tramite codifica meccanica della spina. |
||
|
Isolamento |
La batteria primaria al litio è completamente isolata. |
||
|
Connessione |
Rosso = polo positivo = sopra la spina, nero = polo negativo |
||
|
Peso (senza batteria al litio primaria) |
2 g |
||
|
Dimensioni |
26 x 10 x 23 mm (L x L x A) |
||
|
Per il tipo di batteria al litio primaria |
CR2450 (Renata CR2450N e Maxell CR2450HR, 3V, minimo 540 mAh) |
Dati per l'ordine
|
N. di parte |
Descrizione |
Fase del ciclo di vita del prodotto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 400 R0001 |
TA522, adattatore per batteria CR2450 |
Active |
*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.