-
Cavo adattatore con cella a bottone primaria incapsulata
-
Contiene una pila a bottone primaria al litio di biossido di manganese, 3 V, 560 mAh
-
Non ricaricabile

Scopo
L'accessorio TA521 viene utilizzato per fornire un'alimentazione sicura a tensione zero per la memoria remanente e l'orologio in tempo reale dei moduli CPU AC500 V3 PM5630, PM5650, PM5670, PM5675, PM5680, PM5685.
TA521 è l'unico accessorio che può essere utilizzato a questo scopo.
L'accessorio TA521 non è incluso nelle CPU AC500 V3. Questo accessorio deve essere ordinato separatamente.




ATTENZIONE

Questo cavo adattatore con cella a bottone è l'unico che può essere utilizzato con le CPU AC500.
-
Sostituire TA521 solo con la tensione di alimentazione attivata.
-
Per evitare la perdita di dati o problemi, il TA521 deve essere sostituito dopo 3 anni di utilizzo o almeno il prima possibile dopo aver ricevuto l'indicazione "batteria al litio primaria scarica".
-
Non utilizzare il TA521 più vecchio di 3 anni per la sostituzione, non tenere il dispositivo troppo a lungo in magazzino.
-
TA521 non deve essere ricaricato, non deve essere smontato e non deve essere smaltito nel fuoco. Il tentativo di caricare una cella a bottone al litio primaria provoca un surriscaldamento e può causare esplosioni.
-
TA521 deve essere conservato in un luogo asciutto.
-
Il TA521 esaurito deve essere riciclato per rispettare l'ambiente.
-
Non mettere mai in cortocircuito o far funzionare una pila a bottone al litio primaria con le polarità invertite. Le celle primarie a bottone di litio possono surriscaldarsi ed esplodere. Per evitare cortocircuiti involontari, non conservare le pile a bottone al litio primario in contenitori metallici e non collocarle su superfici metalliche. La fuga di litio è un pericolo per la salute.
Istruzioni per la manipolazione
-
Non cortocircuitare o ricaricare la pila a bottone al litio primaria! Può causare un riscaldamento eccessivo e un'esplosione.
-
Non smontare la pila a bottone al litio primaria!
-
Non riscaldare la pila a bottone al litio primaria e non incendiarla! Rischio di esplosione.
-
Conservare la pila a bottone al litio primaria in un luogo asciutto.
-
Sostituire la pila a bottone al litio primaria con la tensione di alimentazione attivata per non rischiare di perdere i dati.
-
Riciclare le pile a bottone al litio primarie esaurite rispettando gli standard ambientali.

Durata della cella a bottone al litio primaria
La durata della pila a bottone al litio primaria è il tempo in cui la pila a bottone al litio primaria può memorizzare i dati mentre il modulo processore non è alimentato. Finché il modulo processore è alimentato, la pila a bottone al litio primaria si scarica solo a causa della propria corrente di dispersione.
Inserimento
Per garantire il corretto funzionamento ed evitare la perdita di dati, l'inserimento o la sostituzione del TA521 deve essere sempre effettuata con il sistema sotto tensione. Il buffering dei dati non è possibile senza il TA521 e l'alimentazione allo stesso tempo.




AVVERTIMENTO

Rischio di incendio o esplosione!
L'uso di un'apparecchiatura non corretta può causare incendi o esplosioni.

-
Aprire il vano con il piccolo meccanismo di chiusura, premerlo e abbassare lo sportello. Lo sportello è fissato al pannello anteriore del modulo del processore e non può essere rimosso.
-
Estrarre il cavo adattatore TA521 con cella a bottone dalla confezione e tenerlo per il cavo piccolo. Se è necessario sostituire il vecchio TA521, rimuovere il connettore piccolo dalla presa, sollevandolo con un cacciavite.
-
Inserire il connettore TA521 dell'adattatore nella porta piccola del vano. Il connettore è codificato per individuare la polarità corretta (rosso = polo positivo = sopra).
-
Inserire nel vano prima il cavo e poi la pila a bottone, spingendola fino a raggiungere il fondo del vano.
-
Disporre il cavo in modo da non impedire la chiusura della porta.
-
Sollevare lo sportello e premere finché il meccanismo di chiusura non scatta.
Sostituzione del cavo adattatore con una pila a bottone
-
Assicurarsi che il sistema sia alimentato.
-
Aprire il vano con il piccolo meccanismo di chiusura, premerlo e abbassare lo sportello. Lo sportello è fissato al pannello anteriore del modulo del processore e non può essere rimosso.
-
Rimuovere il vecchio cavo adattatore TA521 con la pila a bottone dal vano tirandolo per il cavo piccolo. Rimuovere quindi il connettore piccolo dalla presa, sollevandolo con un cacciavite.

-
Seguire le istruzioni precedenti per inserire un nuovo TA521.
|
Parametro |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Tensione nominale |
3 V |
||
|
Capacità nominale |
560 mAh |
||
|
Intervallo di temperatura (indice sotto C0) |
Operativo: 0 °C ... +60 °C Conservazione: -20 °C ... +60 °C Trasporto: -20 °C ... +60 °C |
||
|
Intervallo di temperatura (indice C0 e superiore) |
Funzionamento: -40 °C ... +70 °C Conservazione: -40 °C ... +85 °C Trasporto: -40 °C ... +85 °C |
||
|
Durata della cella a bottone al litio primaria |
Tipo. 3 anni a +25 °C |
||
|
Autoscarica |
2 % all'anno a +25 °C 5 % all'anno a +40 °C 20 % all'anno a +60 °C |
||
|
Protezione contro l'inversione di polarità |
Sì, tramite codifica meccanica della spina. |
||
|
Isolamento |
Il cavo adattatore con cella a bottone è completamente isolato. |
||
|
Connessione |
Rosso = polo positivo = sopra la spina, nero = polo negativo, |
||
|
Peso |
7 g |
||
|
Dimensioni |
Diametro del cavo adattatore con cella a bottone: 24,5 mm Spessore del cavo adattatore con cella a bottone: 5 mm |
Dati per l'ordine
|
N. di parte |
Descrizione |
Fase del ciclo di vita del prodotto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 300 R0001 |
TA521, cavo adattatore con cella a bottone primaria |
Active |
*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.