TA5142-RS485I - Scheda opzionale per la comunicazione seriale COMxPermalink

  • Variante W disponibile per l'uso in un intervallo di temperatura esteso (ampio)

TA5142-RS485I

1

2 LED per la visualizzazione dello stato della comunicazione (TxD e RxD)

2

2 LED per la visualizzazione dello stato di terminazione

3

Assegnazione del nome del segnale

4

Morsettiera a 5 pin per l'interfaccia di comunicazione

Le schede opzionali per la comunicazione seriale COMx TA5142-RS485I(W) e TA5142-RS485(W) sono dotate di 1 interfaccia seriale RS-485 (2 fili half-duplex) che può essere utilizzata per la comunicazione tramite Modbus RTU o CAA SerialCom.

Le terminazioni del bus sono integrate e configurabili.

Le schede opzionali di interfaccia seriale TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) e TA5142-RS485(W) prodotte a partire dal 2023 possono essere utilizzate solo a partire da AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 e successivi. Queste schede opzionali di nuova produzione possono essere riconosciute grazie alla data/codice stampata sull'adesivo o anche sulla confezione del prodotto; il codice della data assomiglia a 2xx3, dove 2 e 3 indicano l'anno e xx la settimana di produzione.

L'utilizzo delle schede opzionali con versioni inferiori genera un errore di configurazione e la CPU non si avvia.

Queste nuove schede opzionali prodotte non possono essere utilizzate con una versione inferiore di Automation Builder e con il BootFW/FW della CPU e l'applicazione deve essere aggiornata a AB 2.5.2 HF8 o superiore. Le informazioni di base sulle nuove schede opzionali prodotte sono contenute nella nota applicativa ‎⮫  .