-
Variante W disponibile per l'uso in un intervallo di temperatura esteso (ampio)
1
2 LED visualizzano gli stati di comunicazione (TxD e RxD)
2
Assegnazione del nome del segnale
3
Blocco morsetti a 5 pin per interfaccia di comunicazione
La scheda opzionale per la comunicazione seriale COMx TA5141-RS232I(W) è dotata di 1 interfaccia seriale RS-232 con handshake.
Le schede opzionali di interfaccia seriale TA5141-RS232I(W), TA5142-RS485I(W) e TA5142-RS485(W) prodotte a partire dal 2023 possono essere utilizzate solo a partire da AB 2.5.2, SystemFW 3.5.0_HF-7, BootFW 3.5.1 e successivi. Queste schede opzionali di nuova produzione possono essere riconosciute grazie alla data/codice stampata sull'adesivo o anche sulla confezione del prodotto; il codice della data assomiglia a 2xx3, dove 2 e 3 indicano l'anno e xx la settimana di produzione.
L'utilizzo delle schede opzionali con versioni inferiori genera un errore di configurazione e la CPU non si avvia.
Queste nuove schede opzionali prodotte non possono essere utilizzate con una versione inferiore di Automation Builder e con il BootFW/FW della CPU e l'applicazione deve essere aggiornata a AB 2.5.2 HF8 o superiore. Le informazioni di base sulle nuove schede opzionali prodotte sono contenute nella nota applicativa ⮫ .
-
Connessioni
-
Parametrizzazione
-
LED di stato
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine