L'implementazione del client (S)NTP e del server (S)NTP si basa sulla versione 4 del protocollo.
Per la configurazione del server (S)NTP aggiungere un nuovo oggetto «Server SNTP» sotto le interfacce Ethernet disponibili «(ETH1-ETHn)».
Per un PLC è possibile una sola istanza di server (S)NTP.
Sono disponibili i seguenti parametri:
Per impostazione predefinita, non tutti i parametri sono visualizzati nell'interfaccia utente.
Non dovrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti dei parametri nascosti per la maggior parte delle applicazioni.
È possibile modificare i valori predefiniti nell'editor generico del dispositivo. Per visualizzare i parametri, accedere a «Tools Options Device editor» e attivare l'opzione «Show generic device configuration view».
Controllo degli accessi
|
Parametro |
Predefinito |
Valore |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Abilitazione |
FALSO |
VERO o FALSO |
Abilita il controllo degli accessi |
|
Indirizzo di rete |
0.0.0.0 |
Indirizzo IP valido |
Indirizzo di rete dei client consentiti |
|
Maschera di sottorete |
24 |
8 ... 32 |
Maschera di sottorete dell'indirizzo di rete |
La configurazione del protocollo (S)NTP consente di restringere l'intervallo di indirizzi IP che saranno serviti da questo server (S)NTP. Per impostazione predefinita, ogni richiesta viene servita con una risposta. Per limitare le richieste a una sottorete specifica, si utilizza la notazione CIDR.
Esempio
-
Limitare l'accesso al server (S)NTP alla sottorete da 192.168.0.1 a 192.168.0.254 con la notazione CIDR 192.168.0.0/24.
Server locale
|
Parametro |
Predefinito |
Valore |
Descrizione |
|---|---|---|---|
|
Abilitazione |
FALSO |
VERO o FALSO |
Questa opzione consente al protocollo di funzionare come server locale. Ciò significa senza sincronizzazione con una fonte di tempo esterna. |
|
Strato |
10 |
1 ... 15 |
Strato del server quando viene utilizzato come server locale |
|
Distanza |
1 s |
0 ... 3.403e+38 |
Distanza in secondi del server quando viene utilizzato come server locale |
|
Orfano |
FALSO |
VERO o FALSO |
Abilita o disabilita la modalità orfana |