Limitazione delle connessioni per protocolloPermalink

Le limitazioni per ciascuna CPU si applicano a tutte le interfacce Ethernet integrate direttamente nella CPU stessa o anche a tutte le interfacce CM5640-2ETH aggiunte a questa CPU.

Protocollo

PM5630-2ETH

PM5650-2ETH

PM5670-2ETH

PM5675-2ETH

PM5680-2ETH

PM5685-2ETH

³ Firmware della CPU

Modbus Server TCP (ad esempio per l'accesso SCADA)

30

40

15

15

100

40

25

25

100

40

50

50

100

40

50

50

n/a

n/a

n/a

50

n/a

n/a

n/a

50

3.0.3

3.1.0

3.1.3

3.9.0

Modbus Client TCP con POU ModTcpMast (stile PLCopen)

30

30

30

100

50

50

100

120

120

100

120

120

n/a

n/a

120

n/a

n/a

300

3.1.0

3.1.3

3.9.0

Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee

10

5

5

10

10

10

10

20

20

10

20

20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40

3.1.0

3.4.0

3.9.0

Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee

10

5

5

10

10

10

10

20

20

10

20

20

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

40

3.1.0

3.4.0

3.9.0

IEC60870-5-104: Numero di etichette libere

1.000

1.000

5.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

n/a

n/a

n/a

20.000

3.4.0

3.9.0

Server FTP

4

4

4

4

4

4

4

4

n/a

4

n/a

4

3.1.0

3.9.0

Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp

n/a

8

8

4

8

8

n/a

8

8

n/a

8

8

n/a

n/a

8

n/a

n/a

8

3.0.0

3.1.0

3.9.0

Server OPC DA (numero di connessioni)

n/a

8

8

4

8

8

n/a

8

8

n/a

8

8

n/a

n/a

8

n/a

n/a

8

3.0.0

3.1.0

3.9.0

Server OPC UA (numero di connessioni) 2)

50

10

10

50

20

20

50

50

50

50

50

50

n/a

n/a

50

n/a

n/a

100

3.1.0

3.4.0

3.9.0

Numero di etichette libere

+ licenza aggiuntiva per l'estensione 1)

3.000

3.000

10.000

10.000

30.000

30.000

30.000

30.000

n/a

30.000

n/a

60.000

3.4.0

3.9.0

frequenza di campionamento minima (limite)

500 ms

500 ms

100 ms

100 ms

50 ms

50 ms

50 ms

50 ms

n/a

50 ms

n/a

50 ms

3.4.0

3.9.0

Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp

8

8

8

8

8

8

8

8

n/a

8

n/a

8

3.1.0

3.9.0

FTPS - server FTP sicuro

4

4

4

4

4

4

4

4

n/a

4

n/a

4

3.1.0

3.9.0

HTTPS - Webserver integrato - numero di connessioni

4

4

8

8

12

12

12

12

n/a

12

n/a

12

3.4.0

3.9.0

Ethernet/IP

Numero massimo di ingressi/uscite

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

0,5 kB/ 0,5 kB

n/a

0,5 kB/ 0,5 kB

n/a

0,5 kB/ 0,5 kB

3.4.1

3.9.0

Stazione DNP3

Numero di etichette

1000

10000

3000

3000

10000

10000

10000

10000

n/a

n/a

n/a

15000

3.7.0

3.9.0

Numero di clienti

8

8

8

8

8

8

8

8

n/a

n/a

n/a

8

3.7.0

3.9.0

Numero massimo di eventi in buffering

200000

200000

350000

350000

800000

800000

800000

800000

n/a

n/a

n/a

800000

3.7.0

3.9.0

Osservazioni:

1) La funzione può essere abilitata tramite la configurazione del PLC. ⮫ «Estensione della limitazione dei tag OPC UA predefiniti»

2) Numero massimo di etichette libere utilizzando gli array.

I tipi di PLC PM5630-2ETH, PM5670-2ETH e PM5675-2ETH sono disponibili a partire da SystemFW 3.1.0.