PROFINET «Server iPar»Permalink

Oltre ai parametri definiti nel file GSDML, alcuni dispositivi PROFINET e PROFIsafe richiedono una configurazione aggiuntiva. Pertanto, per configurare questi dispositivi sono necessari strumenti software proprietari. L'Organizzazione PROFIBUS (PNO) definisce l'«iPar Server» come la funzionalità standardizzata per la gestione di tali parametri. Per ulteriori informazioni, consultare le linee guida relative a «iPar Server».

Il «iPar Server» può essere utilizzato per salvare e ripristinare gli iParameter dei dispositivi PROFINET e PROFIsafe in modo generico. Lo scenario di utilizzo previsto è la messa in servizio e la manutenzione dei dispositivi indipendentemente dagli strumenti software proprietari. I parametri vengono memorizzati nel PLC AC500 durante la messa in servizio di un dispositivo PROFINET o PROFIsafe e possono essere ripristinati senza ulteriori strumenti software qualora fosse necessario sostituire un dispositivo.

Per il controller CM579-PNIO PROFINET, la funzionalità «iPar Server» è implementata come blocco funzionale nella libreria ABB_IParServer_AC500.lib per le CPU AC500 V3. Il blocco funzionale deve essere utilizzato nell'applicazione PLC e configurato secondo la documentazione della libreria.