PM5630, PM5650, PM5670, PM5675, PM5680, PM5685Permalink

Moduli processore con interfacce integrate:

  • PM5630-2ETH: modulo processore, memoria 8 MB, con supporto Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • PM5650-2ETH: modulo processore, memoria 80 MB, con supporto Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • PM5670-2ETH: modulo processore, memoria 160 MB, con supporto Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • PM5675-2ETH: modulo processore, 160 MB, disco flash da 8 GB, con supporto Ethernet (onboard Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • PM5680-2ETH: modulo processore, 160 MB, con supporto Ethernet (a bordo Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • PM5685-2ETH: modulo processore, 320 MB, con supporto Ethernet (a bordo Ethernet) - 2 interfacce di rete RJ45, CAN e COM1 sulla base del terminale.

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

PM56xx2ETH, 1

1

6 display di stato a 7 segmenti con retroilluminazione

2

"Triangolo" viene visualizzato per "elemento".

3

"Quadrato" viene visualizzato per "stato".

4

3 LED di stato

5

8 tasti funzione

6

Slot per scheda di memoria

7

Etichetta

8

Scomparto per TA521 - cavo adattatore con batteria a bottone o TA522 - adattatore per batteria CR2450

9

Scheda di memoria

10

Bus I/O per il collegamento di moduli I/O

11

Slot per modulo processore (modulo processore montato sulla base del terminale)

12

Slot per moduli di comunicazione (multipli, a seconda della base del terminale; gli slot non utilizzati devono essere coperti con TA524)

13

Interfaccia per CAN (morsettiera a 5 pin, rimovibile)

14

Alimentazione (morsettiera a 5 pin, rimovibile)

15

Interfaccia seriale COM1 (morsettiera a 9 pin, rimovibile)

16

Connettore RJ45 femmina per la connessione ETHERNET1

17

Connettore RJ45 femmina per il collegamento ETHERNET2

18

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Firma per la versione XC