I moduli processore PM50x2 dispongono di I/O integrati che forniscono diverse funzionalità. A seconda del tipo di CPU, il numero o la funzionalità degli I/O integrati possono variare.
Con i moduli del processore revisione 1 (rubrica R017x), i canali di uscita veloce forniscono fino a 4 impulsi PTO/direzione con un massimo di 200 kHz (rubrica R007x, solo 100 kHz). I moduli processore revisione 1 sono supportati da AB 2.6.0 e il software AB riconosce automaticamente il modulo processore utilizzato.
|
Parametro |
Valore |
|||
|---|---|---|---|---|
|
PM5012-T-ETH |
PM5012-R-ETH |
PM5032-T-ETH PM5052-T-ETH PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH PM5092-T-2ETH |
PM5032-R-ETH PM5052-R-ETH |
|
|
Ingressi digitali |
6 |
12 |
||
|
Funzionalità degli ingressi digitali (encoder, contatore veloce, contatore, interrupt) |
6 DI ingresso veloce 24 V DC (max. 5 kHz) Gli ingressi digitali sono utilizzabili come segue:
|
4 DI ingresso veloce 24 V DC (max. 200 kHz) Gli ingressi digitali sono utilizzabili come segue:
|
||
|
4 DI ingresso veloce 24 V CC (5 kHz) Gli ingressi digitali sono utilizzabili come segue:
|
||||
|
4 standard DI 24 V DC |
||||
|
Uscite digitali |
4 |
8 |
6 |
|
|
Funzionalità delle uscite digitali |
4 uscita veloce DO-T 24 V CC/0,5 A (max. 5 kHz) Le uscite digitali sono utilizzabili come segue:
|
4 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A in 2 gruppi |
4 uscita veloce DO-T 24 V CC (100 kHz) Le uscite digitali sono utilizzabili come segue:
|
6 DO-R 24 V DC / 120/240 V AC 2A in 2 gruppi |
|
4 uscita veloce DO-T 24 V CC/0,5 A (5 kHz) (max. 5 kHz) Le uscite digitali sono utilizzabili come segue:
|
||||
|
Ingressi/uscite digitali, configurabile |
- |
- |
2 |
2 |
|
Funzionalità degli ingressi/uscite digitali, configurabile |
- |
- |
2 DC 24 V DC
|
2 DC 24 V DC Gli ingressi/uscite digitali sono utilizzabili come segue:
|
|
Display a LED |
Per gli stati del segnale. |
|||
|
Alimentazione interna |
Tramite modulo processore. |
|||
|
Alimentazione esterna |
Tramite terminale UP e ZP. |
|||