Fig. 29: Esempio: PM5072-T-2ETH

1
Slot per schede di memoria micro
2
5 LED per visualizzare gli stati del modulo processore (Power, Error, Run, MC, MOD1)
3
Pulsante RUN
4
Connettore RJ45 femmina per il collegamento a Ethernet1
5
Connettore RJ45 femmina per il collegamento a Ethernet2 (disponibile per PM50x2-T-2ETH)
6
Morsettiera a 3 pin per l'alimentazione 24 V CC
7
2 fori per il montaggio a vite
8
Coperchio dello slot della scheda opzionale per lo slot della scheda opzionale (il numero di slot disponibili varia a seconda del tipo di CPU)
9
Fissaggio dei cavi
10
Morsettiera a 13 pin per gli I/O di bordo
11
Morsettiera a 12 pin per gli I/O di bordo (non disponibile su PM5012-x-ETH)
12
12 LED per visualizzare gli stati dei segnali
13
10 LED per visualizzare gli stati dei segnali
14
Accessorio di fissaggio dei cavi TA5301-CFA sulla parte superiore dell'alloggiamento (opzionale)
Il modulo processore è rappresentato con morsettiere collegabili. Queste morsettiere devono essere ordinate separatamente.
L'accessorio di fissaggio dei cavi sulla parte superiore dell'alloggiamento è opzionale.
Utilizzare l'accessorio di fissaggio del cavo TA5301-CFA per fornire uno scarico della trazione.
Può essere utilizzato anche per i moduli I/O di AC500-eCo.
I moduli processore PM50x2 sono forniti di serie con coperture per gli slot delle schede opzionali.
Esistono varie schede opzionali TA51xx per i moduli processore che possono essere ordinate separatamente.
Quali e quante schede opzionali possono essere inserite dipende dal rispettivo modulo del processore.




AVVISO

Rischio di danneggiare i dispositivi a bassa tensione
Assicurarsi che tutti i canali dei dispositivi a bassa tensione installati (tra 100 VAC...240 VAC) siano alimentati dalla stessa fase.
|
Moduli processore |
Dimensione massima totale dell'applicazione scaricabile |
Ingresso/uscita configurabile |
Ingressi digitali |
Uscite digitali |
Alimentazione |
Ethernet interfacce |
Slot per schede opzionali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPU di base |
|||||||
|
PM5012-T-ETH |
1 MB 256 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
- |
6 |
4 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
1 |
|
PM5012-R-ETH |
1 MB 256 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
- |
6 |
4 (Staffetta) |
24 V CC |
1 |
1 |
|
CPU standard |
|||||||
|
PM5032-T-ETH |
5 MB 512 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
2 |
|
PM5032-R-ETH |
5 MB 512 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
6 (Staffetta) |
24 V CC |
1 |
2 |
|
PM5052-T-ETH |
7 MB 768 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
1 |
3 |
|
PM5052-R-ETH |
7 MB 768 kB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
6 (Staffetta) |
24 V CC |
1 |
3 |
|
CPU Pro |
|||||||
|
PM5072-T-2ETH |
9 MB 1 MB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5072-T-2ETHW *) |
9 MB 1 MB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5082-T-2ETH |
9 MB 1 MB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
|
PM5092-T-2ETH |
9 MB 2 MB per il codice del programma utente e i dati allocati dinamicamente |
2 (Transistor) |
12 |
8 (Transistor) |
24 V CC |
2 |
3 |
*) W = ampio intervallo di temperatura