MC5102 - Scheda di memoria micro con adattatorePermalink

  • Memoria flash allo stato solido

MC5102_Micro_Memory_Card_Picture

1

Scheda di memoria micro

2

Adattatore per micro-schede di memoria TA5350-AD, necessario per l'utilizzo dei moduli processore AC500

La scheda di memoria micro MC5102 non ha un interruttore di protezione dalla scrittura.

L'adattatore per schede di memoria micro TA5350-AD è dotato di un interruttore di protezione dalla scrittura.

In posizione "LOCK", la scheda di memoria inserita può essere solo letta.

Tipo di scheda di memoria

AC500 V2

AC500-XC V2

AC500 V3

AC500-XC V3

AC500-eCo V3

MC5141

x

x

x

x

-

MC5102conAdattatore per micro memory card TA5350-AD

x 1)

x 1) 2)

x

x 2)

-

MC5102senzaAdattatore per micro memory card TA5350-AD

-

-

-

-

x

1) Secondo il firmware 2.5.x

2) Anche se è possibile usare MC5102 temporaneamente in condizioni ambientali normali, è preferibile scegliere MC5141.

L'uso di altre schede di memoria micro è vietato. ABB non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso di schede di memoria non approvate.

Scopo

I moduli del processore possono essere utilizzati con e senza scheda di memoria (micro).

I moduli processore vengono forniti senza scheda di memoria (micro). Deve essere ordinato separatamente.

La scheda di memoria micro viene utilizzata per memorizzare o eseguire il backup dei dati dell'applicazione e/o dei programmi applicativi o dei codici sorgente del progetto, nonché per aggiornare il firmware interno della CPU.

La scheda di memoria micro può essere utilizzata solo temporaneamente nelle applicazioni standard e XC.

Non utilizzare la scheda di memoria micro per la registrazione frequente o continua dei dati. Può provocare la perdita di dati e di produzione.

La scheda di memoria può essere letta/scritta su un PC con un lettore di schede di memoria SDHC compatibile quando si utilizza l'adattatore per schede di memoria micro TA5350-AD.

⮫ Ulteriori informazioni sull'utilizzo della scheda di memoria micro nei PLC AC500

Dimensioni

Scheda di memoria micro

MC5102_Dimensions

Le dimensioni sono in mm e tra parentesi in pollici.

Adattatore per schede di memoria micro

MC5102_Micro_Memory_Card_Adapter_Dimensions

Le dimensioni sono in mm e tra parentesi in pollici.

Inserire la scheda di memoria micro

AC500

Fig. 225: Inserire la scheda di memoria micro nel PM56xx

Insert_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Scheda di memoria micro

2

Adattatore per schede di memoria TA5350-AD

3

Slot per scheda di memoria

  1. Disimballare la scheda di memoria micro e inserirla nell'adattatore per schede di memoria micro in dotazione.

  2. Inserire l'adattatore per schede di memoria micro con scheda di memoria micro integrata nello slot per schede di memoria del modulo processore fino a bloccarlo.

AC500-eCo

Insert_Micro_Memory_Card_eCo_v3

1

Coperchio dello slot per micro memory card

2

Micro memory card

3

Slot per micro memory card

  1. Aprire il coperchio dello slot della micro memory card ruotandolo verso l'alto.

  2. Inserire attentamente fino in fondo la micro memory card nell'apposito slot. Osservare l'orientamento della scheda.

  3. Chiudere il coperchio dello slot della micro memory card ruotandolo verso il basso.

Rimuovere la scheda di memoria micro

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Funzionamento disturbato del PLC

Non rimuovere la scheda di memoria micro quando è in funzione!

In caso contrario, la scheda di memoria e/o i file in essa contenuti potrebbero essere danneggiati e/o il normale funzionamento del PLC potrebbe essere disturbato.

  • AC500: Rimuovere la scheda di memoria micro solo quando sul display non è visualizzato alcun quadrato nero (square) accanto a MC.

  • AC500-eCo: Rimuovere la scheda di memoria micro solo quando il LED MC non lampeggia.

AC500

Fig. 226: Rimuovere la scheda di memoria micro dal PM56xx

Remove_Micro_Memory_Card_not_eCo_V3

1

Scheda di memoria micro

2

Adattatore per schede di memoria micro

3

Slot per scheda di memoria

  1. Per rimuovere l'adattatore della scheda di memoria micro con la scheda di memoria micro integrata, spingere l'adattatore della scheda di memoria micro finché non si sposta in avanti.

  2. In questo modo, l'adattatore della scheda di memoria micro viene sbloccato e può essere rimosso.

AC500-eCo

AVVISO

AVVISO
AVVISO
AVVISO

AVVISO

AVVISO

Funzionamento disturbato del PLC

Non rimuovere la scheda di memoria mentre è in funzione!

Farlo potrebbe danneggiare l'adattatore della scheda di memoria e/o i file e/o potrebbe disturbare il normale funzionamento del PLC.

  • Rimuovere la scheda di memoria solo quando non è presente alcun quadrato nero (square) viene visualizzato accanto a MC sul display.

Remove_Micro_Memory_Card_eCo_V3

1

Coperchio dello slot per micro memory card

2

Micro memory card

3

Slot per micro memory card

  1. Aprire il coperchio dello slot della micro memory card ruotandolo verso l'alto.

  2. La micro memory card può essere rimossa dal suo slot afferrandola e tirandola con due dita.

  3. Chiudere il coperchio dello slot della micro memory card ruotandolo verso il basso.

Dati tecnici

Parametro

Valore

Capacità di memoria

8 GB

Terrabyte scritti (TBW)

fino a 24 TBW

Numero di operazioni di scrittura/cancellazione del ciclo

fino a 3000

Conservazione dei dati

all'inizio

10 anni a +40 °C

quando il numero di processi di scrittura è stato pari al 90% della durata di vita di ciascuna cella

1 anno a +40 °C

Interruttore di protezione della scrittura

Scheda di memoria micro

No

Adattatore per schede di memoria micro

Sì

Peso

0.25 g

Dimensioni

15 mm x 11 mm x 0,7 mm

Non è possibile utilizzare il 100% dello spazio di memoria di un dispositivo. Circa il 10% dello spazio totale disponibile deve rimanere inutilizzato in qualsiasi momento per mantenere il normale funzionamento del dispositivo.

I valori specificati rappresentano la frequenza con cui i blocchi di memoria possono essere scritti o cancellati. Tuttavia, non riflettono la capacità dell'utente di scrivere o cancellare questi blocchi. Si noti che il controllore interno può eseguire alcune operazioni, come la gestione interna o le azioni di correzione degli errori, che possono anche influire sul numero totale di cicli di scrittura/cancellazione.

Anche la temperatura è un fattore critico per la durata delle schede di memoria. Pertanto, è indispensabile che i limiti specificati non vengano superati. Nel caso del PLC, il modo sequenziale e non casuale di scrivere i dati contribuisce a prolungare la durata delle celle di memoria. Inoltre, se la scheda di memoria non viene utilizzata sempre al massimo della sua capacità, la sua durata complessiva può essere prolungata.

⮫ «Dati tecnici del sistema»

Dati per l'ordine

N. di parte

Descrizione

Fase del ciclo di vita del prodotto *)

1SAP 180 100 R0002

MC5102, scheda di memoria micro con adattatore per scheda di memoria micro TA5350-AD

Active

*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.