-
Memoria flash allo stato solido

1
Scheda di memoria MC5141
La scheda di memoria è dotata di un interruttore di protezione dalla scrittura.
In posizione "LOCK", la scheda di memoria può essere solo letta.
|
Tipo di scheda di memoria |
AC500 V2 |
AC500-XC V2 |
AC500 V3 |
AC500-XC V3 |
AC500-eCo V3 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MC5141 |
x |
x |
x |
x |
- |
||
|
MC5102conAdattatore per micro memory card TA5350-AD |
x 1) |
x 1) 2) |
x |
x 2) |
- |
||
|
MC5102senzaAdattatore per micro memory card TA5350-AD |
- |
- |
- |
- |
x |
||
1) Secondo il firmware 2.5.x
2) Anche se è possibile usare MC5102 temporaneamente in condizioni ambientali normali, è preferibile scegliere MC5141.
L'uso di altre schede di memoria è vietato. ABB non è responsabile delle conseguenze derivanti dall'uso di schede di memoria non approvate.
Scopo
I moduli del processore possono essere utilizzati con e senza scheda di memoria (micro).
I moduli processore vengono forniti senza scheda di memoria (micro). Deve essere ordinato separatamente.
La scheda di memoria viene utilizzata per memorizzare o eseguire il backup dei dati dell'applicazione e/o dei programmi applicativi o dei codici sorgente del progetto, nonché per aggiornare il firmware interno della CPU.
La scheda di memoria è destinata a un uso prolungato in applicazioni standard e XC.
La scheda di memoria può essere letta/scritta su un PC con un lettore di schede di memoria SDHC compatibile.
⮫ Ulteriori informazioni sull'utilizzo della scheda di memoria in AC500 PLC
Dimensioni

Le dimensioni sono in mm e tra parentesi in pollici.
Inserire la scheda di memoria
-
Disimballare la scheda di memoria.
-
Inserire la scheda di memoria nell'apposito slot del modulo del processore fino a bloccarla.
Fig. 227: Inserire la scheda di memoria nel PM56xx

1
Scheda di memoria
2
Slot per scheda di memoria
Rimuovere la scheda di memoria




AVVISO

Funzionamento disturbato del PLC
Non rimuovere la scheda di memoria mentre è in funzione!
Farlo potrebbe danneggiare l'adattatore della scheda di memoria e/o i file e/o potrebbe disturbare il normale funzionamento del PLC.
-
Rimuovere la scheda di memoria solo quando non è presente alcun quadrato nero (
) viene visualizzato accanto a MC sul display.
-
Per rimuovere la scheda di memoria, spingere la scheda di memoria finché non si sposta in avanti.
-
In questo modo, la scheda di memoria viene sbloccata e può essere rimossa.
Fig. 228: Rimuovere la scheda di memoria dal PM56xx

1
Scheda di memoria
2
Slot per scheda di memoria
Dati tecnici
|
Parametro |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
Capacità di memoria |
2 GB |
||
|
Terrabyte scritti (TBW) |
fino a 140 TBW |
||
|
Numero di operazioni di scrittura/cancellazione del ciclo |
fino a 70000 |
||
|
Conservazione dei dati |
|||
|
all'inizio |
10 anni a +40 °C |
||
|
quando il numero di processi di scrittura è stato pari al 90% della durata di vita di ciascuna cella |
1 anno a +40 °C |
||
|
Interruttore di protezione della scrittura |
Sì, sul bordo della scheda di memoria |
||
|
Peso |
2 g |
||
|
Dimensioni |
24 mm x 32 mm x 2,1 mm |
||
Non è possibile utilizzare il 100% dello spazio di memoria di un dispositivo. Circa il 10% dello spazio totale disponibile deve rimanere inutilizzato in qualsiasi momento per mantenere il normale funzionamento del dispositivo.
I valori specificati rappresentano la frequenza con cui i blocchi di memoria possono essere scritti o cancellati. Tuttavia, non riflettono la capacità dell'utente di scrivere o cancellare questi blocchi. Si noti che il controllore interno può eseguire alcune operazioni, come la gestione interna o le azioni di correzione degli errori, che possono anche influire sul numero totale di cicli di scrittura/cancellazione.
Anche la temperatura è un fattore critico per la durata delle schede di memoria. Pertanto, è indispensabile che i limiti specificati non vengano superati. Nel caso del PLC, il modo sequenziale e non casuale di scrivere i dati contribuisce a prolungare la durata delle celle di memoria. Inoltre, se la scheda di memoria non viene utilizzata sempre al massimo della sua capacità, la sua durata complessiva può essere prolungata.
Dati per l'ordine
|
N. di parte |
Descrizione |
Fase del ciclo di vita del prodotto *) |
|---|---|---|
|
1SAP 180 100 R0041 |
MC5141, scheda di memoria |
Active |
*) I moduli del ciclo di vita Classic sono disponibili a magazzino, ma non sono consigliati per la progettazione e la messa in servizio di nuove installazioni.