FM566 - Modulo con estensimetroPermalink

  • 2 ingressi analogici SG (estensimetri) configurabili (E0, I0 e S0; E1, I1 e S1) e 2 uscite digitali (DO0, DO1) in 2 gruppi

  • Risoluzione: 24/28 bit in modalità normale; 16/24 bit in modalità sovracampionamento

ILL_2025_FM566_Product Fig

1

Bus I/O

2

1 LED verde per visualizzare l'alimentazione, 1 LED rosso per visualizzare l'errore

3

2 LED verdi per visualizzare lo stato di 2 canali di ingresso, 2 LED rossi per visualizzare la diagnosi di 2 canali di ingresso

4

2 LED gialli per visualizzare lo stato dei 2 canali di uscita

5

Numero di terminale

6

Assegnazione del nome del segnale

7

Morsettiera per i segnali del canale SG (9 pin)

8

Morsettiera per i segnali del canale SG (11 pin)

9

2 fori per il montaggio a parete con viti

10

Guida DIN

11

Codice QR per la scheda tecnica