-
1 ingresso analogico SG (estensimetro) configurabile (E, I e S) e 1 uscita digitale (DO) in 1 gruppo
-
Risoluzione: 24/28 bit in modalità normale; 16/24 bit in modalità sovracampionamento

1
Bus I/O
2
1 LED verde per visualizzare l'alimentazione, 1 LED rosso per visualizzare l'errore
3
1 LED verde per visualizzare lo stato del canale di ingresso, 1 LED rosso per visualizzare la diagnosi del canale di ingresso
4
1 LED giallo per visualizzare lo stato del canale di uscita
5
Numero di terminale
6
Assegnazione del nome del segnale
7
Morsettiera per i segnali del canale SG (11 pin)
8
2 fori per il montaggio a parete con viti
9
Guida DIN
10
Codice QR per la scheda tecnica