Il modulo di comunicazione CM5640-2ETH funge da port extender del modulo processore utilizzato.
Non sta scaricando la CPU per i protocolli.
-
Gli stack vengono ancora eseguiti nella CPU.
-
Le prestazioni sono leggermente inferiori o il carico è leggermente più elevato rispetto a quello della CPU principale, perché ogni modulo di comunicazione e il bus del modulo di comunicazione devono essere gestiti.
Ogni CM5640-2ETH fornisce quanto segue:
-
2 interfacce aggiuntive indipendenti onboard Ethernet controllate dalla CPU e non commutate.
-
Tutte le porte Ethernet, ovunque si trovino - sul modulo di comunicazione o sulla CPU - devono trovarsi in sottoreti diverse.
L'indirizzamento non avviene tramite numeri di slot ma tramite indirizzi IP.
Le limitazioni di Ethernet della CPU utilizzata con il CM5640-2ETH si applicano a tutte le interfacce onboard e aggiuntive.
Tutte le interfacce dei moduli onboard e CM5640-2ETH devono trovarsi in sottoreti diverse. È necessario evitare la sovrapposizione di sottoreti. La selezione dell'interfaccia utilizzata (porta ETH) avviene automaticamente in base alla corrispondenza tra l'indirizzo IP del server e la subnet delle interfacce.
AC500 La V3 supporta un solo gateway attivo per tutte le interfacce Ethernet.
|
Descrizione |
³Firmware della CPU |
PM5630-2ETH |
PM5650-2ETH |
PM5670-2ETH |
PM5675-2ETH |
³ Firmware della CPU |
CM5640-2ETH |
³Firmware della CPU |
PM5680-2ETH |
PM5685-2ETH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABB netConfig |
V3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Modbus Server TCP |
V3.0.3 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast |
V3.0.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
UDP dal programma utente con la libreria netBaseService.lib |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Scambio dati UDP, variabili di rete |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
TCP/IP dal programma utente con la libreria netBaseService.lib |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Server web su PLC con visualizzazione web |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Client NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) con licenza 3S pacchetto SNTPService.package. Contenitore della biblioteca: Servizio SNTPS |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
||
|
Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
||
|
Server FTP |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
CODESYS variabili di rete |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Server OPC DA |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Server OPC UA |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Cliente DHCP |
V3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Soluzione di sistema client NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Soluzione di sistema server NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Numero massimo di variabili di ingresso/uscita consentite su Ethernet per il protocollo |
V3.4.0 |
2 kB/ 2 kB |
4 kB/ 4 kB |
5 kB/ 5 kB |
5 kB/ 5 kB |
VERSIONE 3.6.0 |
Dipende dalla CPU utilizzata |
V3.8.0 |
5 kB/ 5 kB |
5 kB/ 5 kB |
|
|
IEC 61850 (server MMS, GOOSE) 2) |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
||
|
Scanner EthernetIP 1), 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
V3.8.0 |
x |
x |
||
|
Adattatore EthernetIP 1), 2) |
AB 2.4.1/ |
x |
x |
x |
x |
AB 2.6.0/ |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
KNX - Comunicazione tra edifici 2) |
V3.2.x |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
||
|
BACnet-BC - Comunicazione dell'infrastruttura 2) |
V3.3.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
||
|
HTTPS - server web sicuro su PLC con visualizzazione web CODESYS |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
WebVisu per la visualizzazione dei dati su server web HTML5 |
VERSIONE 3.0.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
FTPS - FTP sicuro |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Accesso online sicuro con il driver 3S UDP BlkDrvUdp |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (stile PLCopen) |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Modbus Client TCP (master) con ModTcpMast (stile PLCopen) |
VERSIONE 3.1.0 |
x |
x |
x |
x |
V3.6.0 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
Stazione DNP3 |
V3.7.0 |
x |
x |
x |
x |
VERSIONE 3.7.0 |
V3.8.0 |
x |
|||
|
Client SysLog |
V3.8.1 |
x |
x |
x |
x |
V3.8.1 |
x |
V3.8.0 |
x |
x |
|
|
PRP (Paralell Reduncancy Protocol) |
V3.8.1 |
x |
|||||||||
|
Osservazioni: 1) in preparazione 2) La funzione è autorizzata |
|||||||||||