GeneralePermalink

Il modulo di comunicazione CM5640-2ETH funge da port extender del modulo processore utilizzato.

Non sta scaricando la CPU per i protocolli.

  • Gli stack vengono ancora eseguiti nella CPU.

  • Le prestazioni sono leggermente inferiori o il carico è leggermente più elevato rispetto a quello della CPU principale, perché ogni modulo di comunicazione e il bus del modulo di comunicazione devono essere gestiti.

Ogni CM5640-2ETH fornisce quanto segue:

  • 2 interfacce aggiuntive indipendenti onboard Ethernet controllate dalla CPU e non commutate.

  • Tutte le porte Ethernet, ovunque si trovino - sul modulo di comunicazione o sulla CPU - devono trovarsi in sottoreti diverse.

    L'indirizzamento non avviene tramite numeri di slot ma tramite indirizzi IP.

Le limitazioni di Ethernet della CPU utilizzata con il CM5640-2ETH si applicano a tutte le interfacce onboard e aggiuntive.

Tutte le interfacce dei moduli onboard e CM5640-2ETH devono trovarsi in sottoreti diverse. È necessario evitare la sovrapposizione di sottoreti. La selezione dell'interfaccia utilizzata (porta ETH) avviene automaticamente in base alla corrispondenza tra l'indirizzo IP del server e la subnet delle interfacce.

AC500 La V3 supporta un solo gateway attivo per tutte le interfacce Ethernet.

Descrizione

³Firmware della CPU

PM5630-2ETH

PM5650-2ETH

PM5670-2ETH

PM5675-2ETH

³ Firmware della CPU

CM5640-2ETH

³Firmware della CPU

PM5680-2ETH

PM5685-2ETH

ABB netConfig

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Accesso online con driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Server TCP

V3.0.3

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast

V3.0.1

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

UDP dal programma utente con la libreria netBaseService.lib

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Scambio dati UDP, variabili di rete

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

TCP/IP dal programma utente con la libreria netBaseService.lib

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Server web su PLC con visualizzazione web

VERSIONE 3.0.0

x 

x 

x 

x 

V3.6.0

x

V3.9.0

x 

x 

Client NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol) con licenza 3S pacchetto SNTPService.package.

Contenitore della biblioteca: Servizio SNTPS

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Stazione di controllo IEC60870-5-104 incl. 2 collegamentie e 2 portee

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Sottostazione IEC60870-5-104 incl. 2 portee

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Server FTP

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

CODESYS variabili di rete

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Server OPC DA

V3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Server OPC UA

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Cliente DHCP

V3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Soluzione di sistema client NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configurazione del client NTP»

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Soluzione di sistema server NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configurazione del server NTP»

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Numero massimo di variabili di ingresso/uscita consentite su Ethernet per il protocollo

V3.4.0

2 kB/ 2 kB

4 kB/ 4 kB

5 kB/ 5 kB

5 kB/ 5 kB

VERSIONE 3.6.0

Dipende dalla CPU utilizzata

V3.9.0

5 kB/ 5 kB

5 kB/ 5 kB

IEC 61850 (server MMS, GOOSE) 2)

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

Scanner EthernetIP 1), 2)

AB 2.4.1/
FW 3.4.1

x

x

x

x

AB 2.6.0/
FW 3.6.0

V3.9.0

x

x

Adattatore EthernetIP 1), 2)

AB 2.4.1/
FW 3.4.1

x

x

x

x

AB 2.6.0/
FW 3.6.0

x

V3.9.0

x

x

KNX - Comunicazione tra edifici 2)

V3.2.x

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

BACnet-BC - Comunicazione dell'infrastruttura 2)

V3.3.1

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

HTTPS - server web sicuro su PLC con visualizzazione web CODESYS

⮫ «Server web sicuro»

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

WebVisu per la visualizzazione dei dati su server web HTML5

VERSIONE 3.0.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

FTPS - FTP sicuro

⮫ «FTP sicuro»

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Accesso online sicuro con il driver 3S UDP BlkDrvUdp

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Accesso online sicuro con il driver 3S TCP/IP BlkDrvTcp

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

ICMP - ping dal progetto utente con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (stile PLCopen)

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Modbus Client TCP (master) con ModTcpMast (stile PLCopen)

VERSIONE 3.1.0

x

x

x

x

V3.6.0

x

V3.9.0

x

x

Stazione DNP3

⮫ «DNP3»

V3.7.0

x

x

x

x

V3.7.0

V3.9.0

x

Client SysLog

V3.8.1

x

x

x

x

V3.8.1

x

V3.9.0

x

x

PRP (Paralell Reduncancy Protocol)

V3.8.1

x

Osservazioni:

1) in preparazione

2) La funzione è autorizzata