DX571 - Modulo di ingresso/uscita digitalePermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V DC / 24 V AC (I0 ... I7) in 1 gruppo

  • 8 uscite digitali a relè normalmente aperte 24 V CC / 24 V CA o 100 V CA ... 240 V CA, 2 A max. (NO0 ... NO7) in 2 gruppi

  • Isolamento galvanico di gruppo

DX571-01

1

Bus I/O

2

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi da I0 a I7

3

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite da NO0 a NO7

4

Numero morsetto

5

Assegnazione del nome del segnale

6

Blocco morsetti per segnali di ingresso (9 pin)

7

Blocco morsetti per segnali di uscita (11 pin)

8

2 fori per montaggio a parete con viti

9

Guida DIN