DX561 - Modulo di ingresso/uscita digitalePermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V DC (I0 ... I7) in 1 gruppo

  • 8 uscite digitali a transistor 24 V DC (O0 ... O7) in 1 gruppo

  • Isolamento galvanico di gruppo

ILL_2024_DX561_Product Fig

1

Bus I/O

2

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi I0 ... I7

3

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite O0 ... O7

4

Numero morsetto

5

Assegnazione del nome del segnale

6

Blocco morsetti per segnali di ingresso (9 pin)

7

Blocco morsetti per segnali di uscita (11 pin)

8

2 fori per montaggio a parete con viti

9

Guida DIN

10

Codice QR per la scheda tecnica