DO573 - Modulo di uscita digitalePermalink

  • 16 uscite digitali a relè normalmente aperte 24 V CC o 100 V CA ... 240 V AC (NO0 ... NO15) in 2 gruppi, 2 A max.

  • Isolamento galvanico di gruppo

DO573-01

1

Bus I/O

2

16 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite da O0 a O15

3

Numero morsetto

4

Assegnazione del nome del segnale

5

Blocco morsetti per segnali di uscita (9 pin)

6

Blocco morsetti per segnali di uscita (11 pin)

7

2 fori per montaggio a parete con viti

8

Guida DIN