DO571 - Modulo di uscita digitalePermalink

  • 8 uscite digitali a relè normalmente aperte 24 V CC / 24 V CA o 100 V CA ... 240 V CA, 2 A max. (NO0 ... NO7) in 2 gruppi

  • Isolamento galvanico di gruppo

DO571-01

1

Bus I/O

2

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite da O0 a O7

3

Numero morsetto

4

Assegnazione del nome del segnale

5

Blocco morsetti per segnali di uscita (11 pin)

6

2 fori per montaggio a parete con viti

7

Guida DIN