DO524 - Modulo di uscita digitalePermalink

  • 32 uscite digitali 24 V DC / 0,5 A in 4 gruppi (1,0 ... 4.7) con protezione da cortocircuito e sovraccarico

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Versione XC disponibile per l'uso in condizioni ambientali estreme

DO524-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

32 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali alle uscite digitali (O0 ... O31)

4

1 LED verde per visualizzare lo stato della tensione di alimentazione di processo UP

5

4 LED rossi visualizzano gli errori

6

Etichetta

7

Unità terminale

8

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC