DI524 - Modulo di ingresso digitalePermalink

  • 32 ingressi digitali 24 V DC in 4 gruppi (1,0 ... 1.7, 2.0 ... 2.7, 3.0 ... 3.7 e 4.0 ... 4.7)

  • Contatore veloce

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

DI524-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

32 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali agli ingressi digitali (I0 ... I31)

4

1 LED verde per visualizzare lo stato della tensione di alimentazione di processo UP

5

4 LED rossi visualizzano gli errori

6

Etichetta

7

Unità terminale

8

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC