DC562 - Modulo di ingresso/uscita digitalePermalink

  • 16 ingressi/uscite digitali configurabili in 1 gruppo, 24 V CC

  • Modulo isolato galvanicamente

DC562-01

1

Bus I/O

2

16 LED gialli visualizzano gli stati degli ingressi/uscite digitali da C0 a C15

3

Numero morsetto

4

Assegnazione del nome del segnale

5

Blocco morsetti per segnali di ingresso e uscita (9 pin)

6

Blocco morsetti per segnali di ingresso e uscita (11 pin)

7

2 fori per montaggio a parete con viti

8

Guida DIN