DC551-CS31 - Ingressi e uscite digitaliPermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V CC, 16 ingressi/uscite digitali configurabili

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Contatore veloce

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

DC551-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali da I0 a I7

4

16 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite digitali da C8 a C23

5

2 interruttori rotanti per impostare l’indirizzo del modulo (00d ... 99d)

6

1 LED verde visualizza la tensione di processo UP

7

3 LED rossi visualizzano gli errori

8

4 LED di sistema

9

Etichetta

10

Unità terminale

11

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC