-
16 ingressi digitali 24 V CC, 16 ingressi/uscite digitali configurabili
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Contatore veloce
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme
1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
16 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali agli ingressi digitali (I0 ... I15)
4
16 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali agli ingressi/uscite digitali (C16 ... C31)
5
1 LED verde per visualizzare lo stato della tensione di alimentazione di processo UP
6
4 LED rossi visualizzano gli errori
7
Etichetta
8
Unità terminale
9
Guida DIN

Simbolo per la versione XC
-
Scopo previsto
-
FunzionalitÃ
-
Connessioni
-
Scambio di dati interno
-
Configurazione I/O
-
Parametrizzazione
-
LED di stato
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine