-
16 uscite digitali, 24 V CC, 0,5 A max.
-
8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC, 0,5 A max.
-
4 ingressi analogici, tensione, corrente e RTD, risoluzione 12 bit incluso segno
-
2 uscite analogiche, tensione e corrente, risoluzione 12 bit incluso il segno
-
Contatore veloce
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme
1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
16 LED gialli per visualizzare gli stati dei segnali delle uscite digitali da DO0 a DO15
4
4 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi analogici da AI0 a AI3
5
2 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite analogiche da AO0 a AO1
6
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite digitali configurabili da DC16 a DC23
7
1 LED verde per visualizzare lo stato della tensione di alimentazione di processo UP
8
4 LED rossi visualizzano gli errori
9
Etichetta
10
Unità terminale
11
Guida DIN

Simbolo per la versione XC
-
Scopo previsto
-
FunzionalitÃ
-
Connessioni
-
Scambio di dati interno
-
Configurazione I/O
-
Parametrizzazione
-
Diagnosi
-
LED di stato
-
Campi di misura
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine