DA501 - Modulo di ingresso/uscita digitale/analogicoPermalink

  • 16 ingressi digitali 24 V CC

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC, 0,5 A max.

  • 4 ingressi analogici, tensione, corrente e RTD, risoluzione 12 bit incluso segno

  • 2 uscite analogiche, tensione e corrente, risoluzione 12 bit incluso il segno

  • Contatore veloce

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

DA501-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

16 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali da DI0 a DI15

4

4 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi analogici da AI0 a AI3

5

2 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite analogiche da AO0 a AO1

6

8 LED gialli visualizzano lo stato dei segnali di ingressi/uscite digitali configurabili da DC16 a DC23

7

1 LED verde per visualizzare lo stato della tensione di alimentazione di processo UP

8

4 LED rossi visualizzano gli errori

9

Etichetta

10

Unità terminale

11

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC