CM589-PNIO(-4) - PROFINET IO RT con 4 dispositiviPermalink

  • PROFINET Dispositivo IO

  • Switch a 2 porte integrato

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

CM589-PNIO

1

5 LED per la visualizzazione dello stato

2

2 interruttori rotanti per l'impostazione dell'identificativo del dispositivo IO

3

Etichetta

4

2 interfacce di comunicazione RJ45 (PNIO1 e PNIO2)

Snowflake, 1_4

Firma per la versione XC

Il modulo di comunicazione è per la comunicazione PROFINET RT.

Il modulo di comunicazione PROFINET comprende un interruttore interno Ethernet. La connessione al sito Ethernet può essere stabilita direttamente al modulo di comunicazione. Non è necessario un interruttore aggiuntivo.

Il modulo di comunicazione viene configurato tramite la memoria a doppia porta mediante un configuratore di sistema. La configurazione viene salvata su una memoria flash EPROM non volatile.

Per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme (ad esempio, un intervallo di temperatura e umidità più ampio), è disponibile una versione speciale XC del dispositivo.

CM589-PNIO(-4)

CM589-PNIO(-4)

CM589-PNIO supporta una relazione applicativa per comunicare con un singolo controllore PROFINET IO.

CM589-PNIO-4 supporta 4 relazioni applicative per comunicare con un massimo di 4 controllori PROFINET IO in parallelo utilizzando la tecnologia PROFINET Shared Device.