1
5 LED per la visualizzazione dello stato
2
2 interruttori rotanti per impostare l'indirizzo
3
Etichetta
4
2 interfacce seriali: COM1 e COM2

Simbolo per la versione XC




ATTENZIONE

Quando si usano blocchi morsetti non approvati, vi è il rischio di lesioni e di danni al modulo.
Per evitare lesioni e danni al modulo usare solo blocchi morsetti approvati da ABB.
I moduli di comunicazione con 2 interfacce seriali sono forniti con due morsettiere a 9 pin TA532 (1SAP 182 000 R0001).
La morsettiera elencata nei dati di ordinazione è solo un pezzo di ricambio, se necessario.