CI592-CS31 - Ingressi e uscite digitali e analogichePermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V DC

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC

  • 4 ingressi analogici (risoluzione 12 bit più segno)

  • 2 uscite analogiche (risoluzione 12 bit più segno)

  • Collegamento bus CS31

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Contatore veloce

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

CI592-01

1

Bus I/O

2

4 LED di sistema

3

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

4

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi da DI0 a DI7

5

4 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi analogici da AI0 a AI3

6

2 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite analogiche da AO0 a AO1

7

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite digitali configurabili da DC8 a DC15

8

2 interruttori rotanti per impostare l’indirizzo del modulo (00d ... 99d)

9

1 LED verde visualizza la tensione di processo UP

10

3 LED rossi visualizzano gli errori

11

Etichetta

12

Unità terminale

13

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC