-
8 ingressi digitali 24 V DC
-
8 uscite digitali 24 V CC, 0,5 A max.
-
8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC, 0,5 A max.
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Contatore veloce
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme
1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi/uscite digitali configurabili (DC0 ... DC7)
4
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI8 ... DI15)
5
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO8 ... DO15)
6
2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione UP e UP3
7
3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 LED di sistema: PWR/RUN, CN-RUN, CN-ERR, S-ERR, I/O-Bus
9
Etichetta
10
2 interruttori rotanti per impostare l’ID nodo CANopen
11
10 morsetti per collegare i segnali bus CANopen
12
Unità terminale
13
Guida DIN

Simbolo per la versione XC
-
Scopo previsto
-
Funzionalità
-
Connessioni
-
Scambio di dati interno
-
Indirizzamento
-
Configurazione I/O
-
Parametrizzazione
-
Diagnosi
-
LED di stato
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine