CI542-DPPermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V DC

  • 8 uscite digitali 24 V CC, 0,5 A max.

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC, 0,5 A max.

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Contatore veloce

  • Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

CI542-01

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi/uscite digitali configurabili (DC0 ... DC7)

4

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI8 ... DI15)

5

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO8 ... DO15)

6

2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione di processo UP e UP3

7

3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)

8

5 LED di sistema: PWR/RUN, STA1 DP, STA2 DP, S-ERR, I/O-Bus

9

Etichetta

10

2 interruttori rotanti per impostare l'ID PROFIBUS

11

Connettore D-SUB a 9 pin per collegare i segnali PROFIBUS DP

12

Unità terminale

13

Guida DIN

Snowflake, 1_4

Simbolo per la versione XC