-
4 ingressi analogici configurabili (2 fili/singolo) o 2 ingressi analogici configurabili (3 fili/differenziale)
Risoluzione 12 bit incluso il segno
-
2 uscite analogiche
Risoluzione 12 bit incluso il segno
-
8 ingressi digitali 24 V DC in 1 gruppo
-
8 uscite digitali 24 V CC in 1 gruppo, 0,5 A max.
-
Contatore veloce
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme
1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
6 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite analogici (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI0 ... DI7)
5
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO0 ... DO7)
6
2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione di processo UP e UP3
7
3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 LED di sistema: PWR/RUN, STA1 DP, STA2 DP, S-ERR, I/O-Bus
9
Etichetta
10
2 interruttori rotanti per impostare l'ID PROFIBUS
11
Connettore D-SUB a 9 pin per collegare i segnali PROFIBUS DP
12
Unità terminale
13
Guida DIN

Simbolo per la versione XC
-
Scopo previsto
-
Impostazioni di diagnosi
-
FunzionalitÃ
-
Connessioni
-
Scambio di dati interno
-
Indirizzamento
-
Configurazione I/O
-
Parametrizzazione
-
Diagnosi
-
LED di stato
-
Campi di misura
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine