Panoramica Permalink

Il modulo di interfaccia di comunicazione Modbus TCP CI52x-MODTCP viene utilizzato come modulo I/O decentralizzato nelle reti Modbus TCP. La connessione di rete avviene tramite 2 connettori RJ45 che sono integrati nell'unità terminale.

Esempi di applicazione

Nei progetti in cui sono necessarie più connessioni Modbus contemporaneamente, il numero di socket Modbus può essere aumentato. Le modalità per aumentare il numero di socket con una licenza di esecuzione aggiuntiva sono descritte in una nota applicativa di ‎⮫  .

Per la comunicazione tra la CPU e i moduli CI52x-MODTCP è possibile utilizzare un cluster CI52x. Un esempio di come creare una configurazione di cluster CI52x utilizzando lo strumento bulk data manager è descritto nell'esempio applicativo ‎⮫ CI52x-MODTCP cluster.

Un riepilogo dei codici funzione supportati per la comunicazione Modbus TCP con un PLC è riportato nell'esempio di applicazione ‎⮫ Modbus TCP e ModTcpMast2.

Una descrizione di come stabilire una comunicazione Modbus TCP con mappatura dei registri fissa e dinamica in un PLC AC500 è fornita nell'esempio applicativo ‎⮫ Modbus TCP e mappatura dei registri.

Per far funzionare correttamente il contatore veloce sui dispositivi CI52x in combinazione con un PLC tramite Modbus TCP, è disponibile un progetto campione corrispondente. L'impostazione e l'utilizzo sono descritti in un esempio di applicazione ‎⮫  .

CI521-MODTCP

Proprietà dei canali di I/O:

  • 4 ingressi analogici (1.0...1.3)

  • 2 uscite analogiche (1.5...1.6)

  • 8 ingressi digitali 24 V DC in 1 gruppo (2.0...2.7)

  • 8 uscite digitali 24 V DC in 1 gruppo (3.0...3.7)

Funzionalità

Parametro

Valore

Interfaccia

Ethernet

Protocollo

Modbus TCP

Alimentazione

dalla tensione di alimentazione di processo UP

Alimentazione della circuiteria elettronica dei moduli di espansione I/O collegati

Attraverso l'interfaccia del bus I/O (bus I/O)

Interruttori rotanti

Per impostare l'ultimo BYTE dell'IP (da 00h a FFh)

Ingressi analogici

4 (configurabili via software)

Uscite analogiche

2 (configurabili via software)

Ingressi digitali

8 (24 V CC; tempo di ritardo configurabile via software)

Uscite digitali

8 (24 V CC, 0,5 A max.)

Display a LED

Per le visualizzazioni del sistema, gli stati dei segnali, gli errori e l'alimentazione

Tensione di alimentazione esterna

Tramite i morsetti ZP, UP e UP3 (tensione di alimentazione di processo 24 V DC)

CI522-MODTCP

Proprietà dei canali di I/O:

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili in 1 gruppo (1.0...1.7)

  • 8 ingressi digitali 24 V DC in 1 gruppo (2.0...2.7)

  • 8 uscite digitali 24 V DC in 1 gruppo (3.0...3.7)

Funzionalità

Parametro

Valore

Interfaccia

Ethernet

Protocollo

Modbus TCP

Alimentazione

dalla tensione di alimentazione di processo UP

Alimentazione della circuiteria elettronica dei moduli di espansione I/O collegati

Attraverso l'interfaccia del bus I/O (bus I/O)

Interruttori rotanti

Per impostare l'ultimo BYTE dell'IP (da 00h a FFh)

Ingressi/uscite digitali configurabili

8 (configurabili via software)

Ingressi digitali

8 (24 V CC; tempo di ritardo configurabile via software)

Uscite digitali

8 (24 V CC, 0,5 A max.)

Display a LED

Per le visualizzazioni del sistema, gli stati dei segnali, gli errori e l'alimentazione

Tensione di alimentazione esterna

Tramite i morsetti ZP, UP e UP3 (tensione di alimentazione di processo 24 V DC)

Gli ingressi/uscite sono isolati galvanicamente dalla rete Ethernet. Non esiste una potenziale separazione tra i canali.

La configurazione degli ingressi/uscite viene eseguita via software.

Per l'utilizzo in condizioni ambientali migliori (ad esempio, un intervallo di temperatura e umidità più ampio), è disponibile la versione speciale XC del dispositivo.