-
4 ingressi analogici (risoluzione 12 bit, segno compreso)
-
2 uscite analogiche (risoluzione 12 bit, segno compreso)
-
8 ingressi digitali 24 V DC
-
8 uscite digitali 24 V CC, 0,5 A max.
-
Modulo isolato galvanicamente
-
Contatore veloce
-
Disponibile la versione XC per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme

1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
6 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite analogici (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI0 ... DI7)
5
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO0 ... DO7)
6
2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione di processo UP e UP3
7
3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 LED di sistema: PWR/RUN, STA1 ETH, STA2 ETH, S-ERR, I/O-Bus
9
Etichetta
10
2 interruttori rotanti per impostare l’indirizzo IP
11
Interfacce Ethernet (ETH1, ETH2) sull'unità terminale
12
Unità terminale
13
Guida DIN

Simbolo per la versione XC