CI512-ETHCATPermalink

  • 8 ingressi digitali 24 V DC

  • 8 uscite digitali 24 V CC, 0,5 A max.

  • 8 ingressi/uscite digitali configurabili 24 V CC, 0,5 A max.

  • Funzionalità dell'interruttore a camme (vedere anche Libreria estesa di interruttori a camme)

  • Funzionalità estesa dell'interruttore Cam *)

    (vedere anche Libreria di interruttori a camme estesa)

  • Modulo isolato galvanicamente

  • Espandibilità con un massimo di 10 moduli I/O S500 *)

*) Applicabile per l'indice del dispositivo C0 e superiore.

CI512-02

1

Bus I/O

2

Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale

3

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi/uscite digitali configurabili (DC0 ... DC7)

4

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI0 ... DI7)

5

8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO0 ... DO7)

6

2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione UP e UP3

7

3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)

8

5 LED di sistema: PWR/RUN, NET, DC, S-ERR, I/O-Bus

9

2 interruttori rotanti (riservati per estensioni future)

10

Etichetta

11

Interfacce Ethernet (ETH1, ETH2) sull'unità terminale

12

Unità terminale

13

Guida DIN