-
4 ingressi analogici (risoluzione 12 bit, segno compreso)
-
2 uscite analogiche (risoluzione 12 bit, segno compreso)
-
8 ingressi digitali 24 V DC
-
8 uscite digitali 24 V CC, 0,5 A max.
-
Funzionalità dell'interruttore a camme (vedere anche Libreria estesa di interruttori a camme)
-
Funzionalità di commutazione estesa *) (vedere anche Libreria di commutazione estesa)
-
Isolamento galvanico a livello di modulo - Espandibilità con un massimo di 10 moduli I/O S500 *)
*) Applicabile per l'indice del dispositivo C0 e superiore.
1
Bus I/O
2
Allocazione tra numero del morsetto e nome del segnale
3
6 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali di ingressi/uscite analogici (AI0 ... AI3, AO0 ... AO1)
4
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali degli ingressi digitali (DI0 ... DI7)
5
8 LED gialli visualizzano gli stati dei segnali delle uscite digitali (DO0 ... DO7)
6
2 LED verdi visualizzano la tensione di alimentazione UP e UP3
7
3 LED rossi visualizzano gli errori (CH-ERR1, CH-ERR2, CH-ERR3)
8
5 LED di sistema: PWR/RUN, NET, DC, S-ERR, I/O-Bus
9
2 interruttori rotanti (riservati per estensioni future)
10
Etichetta
11
Interfacce Ethernet (ETH1, ETH2) sull'unità terminale
12
Unità terminale
13
Guida DIN
-
Scopo previsto
-
Funzionalità
-
Connessioni
-
Scambio di dati interno
-
Indirizzamento
-
Configurazione I/O
-
Parametrizzazione
-
Diagnosi
-
LED di stato
-
Campi di misura
-
Dati tecnici
-
Dimensioni
-
Dati per l'ordine